Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

Valvola 5/2, Serie LS04-SW
▶ Qn = 200 - 315 l/min ▶ attacco a piastra, raccordo a compressione ▶ attacco aria compressa uscita: Ø 4 - Ø 6 ▶ montabile in batteria ▶ Azionamento
manuale: a ritenzione
 
Tipo valvola a cassetto senza intersezione
Pilotaggio esterno
principio di tenuta con chiusura non a tenuta
Principio di montaggio in batteria Principio a dischi
Pressione di esercizio min/max -0,9 bar / 8 bar
Pressione­di pilotaggio
min./max.
3 bar / 8 bar
Temperatura ambiente min./max. -10°C / +50°C
Temperatura del fluido min./max. -10°C / +50°C
Fluido Aria compressa
Dimensione max. particella 5 µm
contenuto di olio dell'aria compressa 0 mg/m³ - 5 mg/m³
  con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio
 
Classe di protezione secondo DIN EN 61140
elettrico
Classe III
Tipo di protezione con presa/connettore IP 20
circuito di protezione Diodo Z
Indicatore di stato LED Giallo
Rapporto d'inserzione 100 %
Tempo d'inserzione 10 ms
Tempo di disinserzione 30 ms
Emissione di disturbo secondo EN 61000-6-4:2002
Resistenza al disturbo secondo IEC 61000-6-2:2005
Peso 0,047 kg

Materiali:
Corpo  poliammide; Poliossimetilene
guarnizioni  gomma acrilonitrile-butadiene; gomma nitrile-butadiene idrogenata; poliuretano
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Accessori

Accessori
Prodotti highlight

Prodotti highlight
Utensili

Programma di calcolo
Documentazione

Scheda dati

Istruzioni di montaggio
Note tecniche
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.

tensione
d'esercizio
Tolleranza
tensione
Assorbimento di potenza
DC
DC
DC
 
 
W
24 V
-10% / +10%
0,7


 
Azionamento
manuale
Raccordo aria compressa 
tensione
d'esercizio
Conduttanza portata
Valore di portata
Codice
 
 
uscita
DC
b
C
Qn
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
 
Ø 4
24 V
0,4
0,9
200
Ø 6
0,16
1,5
315
HHB = azionamento manuale
Portata nominale Qn a 6 bar e Δp = 1 bar



Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




Prodotti integrativi
I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2013-04-16, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche