|
 |
 |
ISO 15407-1, 18 mm, serie CD02-AL
|
Qn = 250 - 450 l/min
| |
 |
ISO 5599-1, taglia 1, serie 581
|
Qn = 950 - 3300 l/min Valvole con piastra base con cablaggio singolo | |
 |
ISO 15407-1, 26 mm, serie CD01-PA
|
Qn = 1010 l/min Valvole con piastra base con connettore multipolare o connessione bus di campo | |
 |
ISO 5599-1, taglia 2, serie 581
|
Qn = 2100 - 2700 l/min Valvole con piastra base con cablaggio singolo | |
 |
ISO 5599-1, taglia 3, serie 581
|
Qn = 4100 - 4800 l/min Valvole con piastra base con cablaggio singolo | |
 |
ISO 5599-1, taglia 4, serie 581
|
Qn = 5000 - 6000 l/min Valvole con piastra base con cablaggio singolo | |
 |