|
|
Serie FSG
▶ F = 0,75 - 4 N ▶ Diametro esterno: 5 - 10 mm ▶ filettatura interna
|
|
|
|
|
| Temperatura ambiente min./max. |
-10°C / +70°C |
| Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min./max. |
-30°C / +120°C |
| Durezza secondo la norma ISO 7619-1:2010 |
55 ± 5 Shore A |
| Valore di abrasione secondo DIN 535 16 ISO 4649:2002 |
100-120 mm³ |
| Componente di collegamento |
alluminio |
| Ventosa |
gomma acrilonitrile-butadiene |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Per l'impiego su superfici piane e lisce nonchè leggermente ruvide. |
|
|
M5
|
5
|
0,75
|
0,005
|
8
|
0,0014
|
2
|
|
|
M5
|
6
|
1,2
|
0,008
|
8
|
0,0014
|
|
|
M5
|
8
|
2,3
|
0,03
|
10
|
0,0015
|
|
|
G 1/8
|
10
|
4
|
0,07
|
13
|
0,0016
|
|
|
|
5
|
M5
|
15,6
|
16,5
|
6,5
|
8,5
|
8
|
|
|
|
|
|
|
6
|
M5
|
15,5
|
16,5
|
6,5
|
8,8
|
8
|
|
|
|
|
|
|
8
|
M5
|
15,6
|
17
|
7
|
8,5
|
8
|
|
|
|
|
|
|
10
|
G 1/8
|
22,2
|
23,5
|
7,5
|
13
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|