Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

Serie FSG
▶ F = 9 - 842 N ▶ Diametro esterno: 15 - 147,5 mm ▶ filettatura interna
 
Temperatura ambiente min./max. -10°C / +70°C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min./max. -30°C / +120°C
Durezza secondo la norma ISO 7619-1:2010 55 ± 5 Shore A
Valore di abrasione secondo DIN 535 16 ISO 4649:2002 100-120 mm³

Materiali:
Componente di collegamento  alluminio
Ventosa  gomma acrilonitrile-butadiene
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Utensili

Programma di calcolo
Documentazione

Scheda dati
Note tecniche
Per l'impiego su superfici piane e lisce nonchè leggermente ruvide.

 
Raccordo aria compressa
Diametro esterno
Forza di bloccaggio*)
Volume
Curvatura max. dell'oggetto Rmin
Peso
Unità di fornitura
Codice
 
 
[mm]
[N]
[cm³]
[mm]
[kg]
[Pezzo]
 
G 1/8
15
9
0,4
13
0,0045
2
G 1/8
20
15,5
0,8
20
0,0056
1
G 1/8
25
26,5
1,3
25
0,0085
1
G 1/8
28,8
34
1,3
40
0,0092
1
G 1/8
35
44
2,7
50
0,0119
1
G 1/8
40
57,7
3,8
50
0,0135
1
G 1/8
50
91
7
75
0,0173
1
G 1/4
60
125
10
100
0,0369
1
G 1/4
80
260
25
150
0,0652
1
G 1/4
95
350
35
200
0,1049
1
G 1/2
120
540
77,8
300
0,3526
1
G 1/2
147,5
842
176,3
300
0,5214
1
*) valore teorico con vuoto al 60%, senza fattore di sicurezza

Curvatura max. dell'oggetto Rmin


Dimensioni


Codice
ØD
G
Ha*)
H
h
L
SW




15
G 1/8
22,1
24
8
13
14




20
G 1/8
23,7
26
10
13
14




25
G 1/8
27
30
14
13
14




28,8
G 1/8
26
28
12
13
14




35
G 1/8
27
30
14
13
14




40
G 1/8
26,5
30
14
13
14




50
G 1/8
27
31
15
13
14




60
G 1/4
34
39
18,5
11
17




80
G 1/4
37
41
20,5
11
17




95
G 1/4
35,5
41,5
21,5
11
17




120
G 1/2
30,5
36,5
23,5
13




147,5
G 1/2
36,5
45,5
31
13




*) altezza per il funzionamento con il vuoto



Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2012-10-25, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche