Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

Compensatori a molla, Serie PSL
 
Tipo senza dispositivo antirotazione
Temperatura ambiente min./max. 0 °C / 80 °C

Materiali:
Corpo  acciaio,  zincato
Boccola di guida  ottone
Molla  acciaio per molla
Dado  acciaio,  zincato
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Documentazione

Scheda dati
Indice di rigidità
Precarico della molla
Carico verticale max. (statico)
Carico orizzontale max. (statico)
Momento flettente
Peso
Fig.
Codice
[N/mm]
[N]
[N]
[N]
[Nm]
[kg]
 
 
0,596
1,49
550
47
0,7
0,009
Fig. 1
0,323
2,75
1500
97
2,2
0,019
Fig. 1
0,221
3,53
3700
385
13,9
0,08
Fig. 2
0,143
3,57
3700
283
13,9
0,09
Fig. 2
0,097
2,92
3700
173
13,9
0,11
Fig. 2
0,711
6,47
2400
747
36,6
0,145
Fig. 2
0,452
1,4
2400
466
36,6
0,175
Fig. 2
0,262
5,38
2400
340
36,6
0,19
Fig. 2
3,829
25,64
4900
1870
99,1
0,4
Fig. 2
1,072
37,2
4900
800
99,1
0,53
Fig. 2

Fig. 1
H = Corsa


Codice
G
G1
G2
H
L
L2
SW
SW1
SW2


M6x0,75
M3
M3
5
33,5
10
10
7
4,5


G 1/8
M5
M5
10
47,2
15
14
7
7



Fig. 2
H = Corsa


Codice
G
G1
G2
H
L
L2
SW
SW1
SW2
BH

M16x1
G 1/8
G 1/8
15
80
30
22
14
12
73,5

M16x1
G 1/8
G 1/8
25
93
30
22
14
12
86,5

M16x1
G 1/8
G 1/8
50
124
30
22
14
12
117,5

M20x1,5
G 1/8
G 1/4
25
94,5
40
24
17
17
86

M20x1,5
G 1/8
G 1/4
50
124
40
24
17
17
115,5

M20x1,5
G 1/8
G 1/4
75
153,5
40
24
17
17
145

M30x1,5
G 3/8
G 1/2
25
116
55
36
24
24
105,3

M30x1,5
G 3/8
G 1/2
75
187
55
36
24
24
176,5




Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2012-12-17, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche