Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

Serie NU2
▶ raccordo oscillante a gomito singolo ▶ filettatura esterna ▶ G 1/8 - G 1 ▶ raccordo ad innesto con dado di accoppiamento ▶ Ø 4 - Ø 19 ▶ NU2-S-RW1
 
Temperatura ambiente min./max. -10°C / +60°C
Pressione di esercizio min/max -0,95 bar / 10 bar

Materiali:
Corpo  alluminio,  eloxiert
Guarnizione  polivinilcloruro
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Documentazione

Scheda dati
Note tecniche
Per ulteriori informazioni su montaggio e tolleranze dei tubi flessibili utilizzabili, vedere il capitolo "Informazioni tecniche".

Dimensioni
per tubo flessibile in plastica con armatura in tessuto


Codice
Raccordo G
Raccordo D
B
H
L
L1
L2
L3
SW1
SW2
Confezione
[Pezzo]
Peso
[kg]
G 1/8
Ø 4
14,95
10
30,5
34
26,5
12,3
14
17
2
0,023
G 1/4
Ø 6
18,95
12,5
37
39,5
30
14
17
19
2
0,034
G 1/4
Ø 8
18,95
12,5
40
42
32,5
15,5
17
22
2
0,044
G 1/4
Ø 9
18,9
7,9
40
42
32,5
15,6
17
24
1
0,276
G 3/8
Ø 8
22,95
12,5
41
47
35
15,5
22
22
2
0,056
G 3/8
Ø 13
22,9
12,5
47
49
37
18,5
22
30
2
0,079
G 1/2
Ø 13
22,9
14
49,5
55
40
18,5
27
30
2
0,098
G 3/4
Ø 19
33
18,5
66
69
51
25
32
41
1
0,208
G 1
Ø 19
40
20,5
70
77
55
25
41
41
1
0,276
Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare



Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




Prodotti integrativi
I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2013-01-29, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche