Home
Lingua
Nota editoriale
Avvertenze legali
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Ricerca
Contatto
Sitemap
Carrello
Catalogo prodotti di pneumatica
Cilindro con asta
Cilindro senz'asta
Attuatori rotanti
Accessori cilindro
Tecnica dei sensori
Sistemi valvole
Collegamenti bus
Valvole di controllo direzione
Valvole di flusso e valvole di blocco
Valvole riduttrici di pressione
Tecnica di manipolazione e del vuoto
Trattamento aria compressa
Tecniche di collegamento pneumatiche
Tecniche di collegamento elettrico
Soluzioni a misura di cliente
Informazioni tecniche
Archivio
Parti di ricambio
Serie NU2
▶ Raccordo ad innesto, a una via ▶ non convogliato ▶ G 1/8 - G 3/8 ▶ raccordo ad innesto con dado di accoppiamento ▶ Ø 3 - Ø 6 ▶ NU2-S-RV1
Temperatura ambiente min./max.
-10°C / +70°C
Pressione di esercizio min/max
-0,95 bar / 15 bar
Materiali:
Corpo
ottone, nichelato
Ricerca nel catalogo
ricerca
Ricerca estesa
Documentazione
Scheda dati
Note tecniche
■
I raccordi ad innesto e le viti cave delle serie QR2 e NU2 sono combinabili.
■
Per ulteriori informazioni su montaggio e tolleranze dei tubi flessibili utilizzabili, vedere il capitolo "Informazioni tecniche".
Dimensioni
Codice
Raccordo G
Raccordo D
L
L1
SW
Confezione
[Pezzo]
1823391074
G 1/8
Ø 3
15
21
8
10
1823391075
G 1/8
Ø 4
15
23
10
10
1823391076
G 1/8
Ø 6
15
23
12
10
1823391056
G 1/4
Ø 4
17
26
10
10
1823391057
G 1/4
Ø 6
17
26
12
10
1823391058
G 3/8
Ø 6
20
26
12
10
Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare
Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.