Serie EBE
▶ comando elettrico, forma compatta ▶ con Valvola di repulsione
Temperatura ambiente min./max.
+0°C / +50°C
Temperatura del fluido min./max.
+0°C / +50°C
Pressione di esercizio min/max
3 bar / 6 bar
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
contenuto di olio dell'aria compressa
0 mg/m³ - 1 mg/m³
Tipo di protezione: 2000, con connettore
IP 65
Rapporto d'inserzione secondo norma DIN VDE 0580
100 %
Tolleranza tensione DC
-10% / +10%
Corpo
alluminio, eloxiert
ugello
ottone
■
Nota: tutti i dati si riferiscono ad una pressione ambiente di 1013 mbar ed una temperatura ambiente 20 °C.
■
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
EBE-ET-07-NC
0,7
G 1/4
G 1/4
G 1/4
24 V
-
EBE-ET-10-NC
1
24 V
-
EBE-ET-07-NC
0,7
-
230 V
EBE-ET-10-NC
1
-
230 V
EBE-ET-07-NC
0,7
-
-
EBE-ET-10-NC
1
-
-
4,8
-
-
83
23
33
0,28
4,8
-
-
39
54
0,28
-
12,6
9,7
23
33
0,28
-
12,6
9,7
39
54
0,28
-
-
-
23
33
0,18
-
-
-
39
54
0,18
G 1/4x10
G 1/4x11
G 1/4x11
24
10
9
12
Ø 7,5
~82
30
19
20
G 1/4x10
G 1/4x11
G 1/4x11
24
10
9
12
Ø 7,5
~82
30
19
20
G 1/4x10
G 1/4x11
G 1/4x11
24
10
9
12
Ø 7,5
~82
30
19
20
G 1/4x10
G 1/4x11
G 1/4x11
24
10
9
12
Ø 7,5
~82
30
19
20
G 1/4x10
G 1/4x11
G 1/4x11
24
10
9
12
Ø 7,5
--
30
19
20
G 1/4x10
G 1/4x11
G 1/4x11
24
10
9
12
Ø 7,5
--
30
19
20
7
60
28
35
7,5
7
60
28
35
7,5
7
60
28
35
7,5
7
60
28
35
7,5
7
60
28
35
7,5
7
60
28
35
7,5
Nel suo Browser non è attivato JavaScript. Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.