Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

connettori, Serie CN1
▶ ISO 4400 ▶  Connettore, forma A
 
Temperatura ambiente min./max. -40°C / +90°C
Tipo di protezione IP 65
coppia di serraggio della vite di fissaggio 0,4 Nm
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Accessori

Accessori
Documentazione

Scheda dati
Note tecniche
Il tipo di protezione indicato è valido esclusivamente in stato montato e verificato.

 
Avvitamento cavo
tensione
d'esercizio
Corrente, max.
occupazione dei contatti
Uscita del cavo
circuito di protezione
Codice
 
 
DC
AC
 
 
 
 
 
 
 
[V]
[V]
[A]
 
 
 
 
M16x1,5
300
-
10
2+E
a gomito 90°
-
M16x1,5
300
-
10
3+E
a gomito 90°
-
M16x1,5
24
24
-
2+E
a gomito 90°
Diodo Z
M16x1,5
-
110
-
2+E
a gomito 90°
Varistor
-
230
-
230
230
10
M20x1,5
24
-
8
3+E
a gomito 90°
-
...Codice
Cavo collegabile - Ø min./max.
Numero delle possibilità d'innesto 1
Indicatore di stato LED
Colore del corpo
Peso
Nota
... 
 
 
 
 
 
 
... 
[mm]
 
 
 
[kg]
 
5 / 8
4 posizioni a 90°
-
Nero
0,03
2); 4)
5 / 8
4 posizioni a 90°
-
Nero
0,03
2); 4)
5 / 8
4 posizioni a 90°
Giallo
Trasparente
0,03
3); 5)
5 / 8
4 posizioni a 90°
Rosso
Rosso
Trasparente
0,03
2); 4)
Rosso
Rosso
0,03
Verde
0,025
4,5 / 11
1 posizione
Verde
Rosso
Trasparente
0,03
1); 2); 4)
1) connettore con indicatore di stato (2 LED) per sensore di pressione
2) Guarnizione profilato
3) guarnizione piatta
4) Guarnizione: gomma naturale / gomma butadiene
5) Guarnizione: Gomma siliconica

Dimensioni
1) Max.




Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2013-04-11, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche