Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

connettori, Serie CN1
▶ ISO 15217:2000 ▶  Connettore, forma C
 
Temperatura ambiente min./max. -40°C / +90°C
Tipo di protezione IP 65
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Accessori

Accessori
Documentazione

Scheda dati
Corrente, max.
occupazione dei contatti
Uscita del cavo
Numero delle possibilità d'innesto 1
Colore del corpo
Peso
Codice
[A]
 
 
 
 
[kg]
 
6
2+E
a gomito 90°
4 posizioni a 90°
Nero
0,012

Dimensioni




Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2013-04-11, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche