Filtro riduttore di pressione, Serie AS1-FRE
▶ G 1/4 ▶ Alimentazione dell'aria: sinistra ▶ Grado di filtraggio: 5 µm
Tipo
a 1 parti, montabile in batteria
Componenti
Filtro, Riduttore di pressione
Posizione di montaggio
verticale
Pressione di esercizio min/max
1,5 bar / 12 bar
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min./max.
-10°C / +50°C
Temperatura ambiente min./max.
-10°C / +50°C
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Campo di regolazione min./max.
Vedere tabella sottostante
Alimentazione di pressione
unilaterale
Volume contenitore del filtro
16 cm³
elemento filtrante
sostituibile
Scarico di condensa
Vedere tabella sottostante
Corpo
poliammide
Piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
guarnizioni
gomma acrilonitrile-butadiene
Boccola filettata
Pressofuso di zinco
Cartuccia filtro
Cellpor
■
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
■
impurità solide dell'aria compressa sull'uscita secondo ISO 8573-1: classe 6
G 1/4
1000
0,5 / 8
semiautomatico, aperto senza pressione
0,241
Fig. 1
2)
automatico, aperto senza pressione
0,259
2)
automatico, chiuso senza pressione
0,259
2)
semiautomatico, aperto senza pressione
0,274
2); 4)
semiautomatico, aperto senza pressione
0,318
3)
automatico, aperto senza pressione
0,33
3)
automatico, chiuso senza pressione
0,33
3)
-
G 1/4
1000
0,5 / 8
semiautomatico, aperto senza pressione
0,238
Fig. 2
1); 2)
automatico, aperto senza pressione
0,256
automatico, chiuso senza pressione
0,256
G 1/4
1000
0,5 / 10
semiautomatico, aperto senza pressione
0,241
Fig. 1
2)
automatico, aperto senza pressione
0,259
2)
automatico, chiuso senza pressione
0,259
2)
semiautomatico, aperto senza pressione
0,274
2); 4)
semiautomatico, aperto senza pressione
0,318
3)
automatico, aperto senza pressione
0,33
3)
automatico, chiuso senza pressione
0,33
3)
Nel suo Browser non è attivato JavaScript. Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.