Valvola riduttrice di pressione, Serie AS1-RGS-...-DS
▶ G 1/4 ▶ Alimentazione dell'aria: sinistra ▶ Qn=1000 l/min ▶ Azionamento: manuale ▶ con alimentazione di pressione continua
Posizione di montaggio
A piacere
Pressione di esercizio min/max
Vedere tabella sottostante
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min./max.
-10°C / +50°C
Temperatura ambiente min./max.
-10°C / +50°C
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana, montabile in batteria
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Campo di regolazione min./max.
Vedere tabella sottostante
Corpo
poliammide
Piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
guarnizioni
gomma acrilonitrile-butadiene
■
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
G 1/4
1000
0,2 / 12
0,2 - 4
0,209
Fig. 1
0,5 / 12
0,5 - 8
0,5 / 12
0,5 - 10
-
G 1/4
1000
0,1 / 12
0,1 - 1
0,206
Fig. 2
0,2 / 12
0,2 - 4
0,5 / 12
0,5 - 8
0,5 / 12
0,5 - 10
Nel suo Browser non è attivato JavaScript. Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.