Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

Valvola riduttrice di pressione, Serie AS1-RGS
▶ G 1/4 ▶ Alimentazione dell'aria: sinistra ▶ Qn=1000 l/min ▶ Azionamento: manuale ▶ con manometro nel volantino
 
Posizione di montaggio A piacere
Pressione di esercizio min/max Vedere tabella sottostante
Fluido Aria compressa
Temperatura del fluido min./max. -10°C / +50°C
Temperatura ambiente min./max. -10°C / +50°C
Tipo di riduttore Riduttori di pressione a membrana, montabile in batteria
Funzione del riduttore Con scarico secondario
Campo di regolazione min./max. Vedere tabella sottostante

Materiali:
Corpo  poliammide
Piastra frontale  Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
guarnizioni  gomma acrilonitrile-butadiene
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Accessori

Accessori
Prodotti highlight

Prodotti highlight
Utensili

Configuratore
Documentazione

Scheda dati

Istruzioni di montaggio
Note tecniche
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.

 
 
Raccordo
Qn
Pressione di esercizio
min./max.
Campo di regolazione
min. - max.
Peso
Codice
 
 
 
[l/min]
[bar]
[bar]
[kg]
 
G 1/4
1000
0,2 / 12
0,2 - 4
0,239
0,5 / 12
0,5 - 8
0,5 / 12
0,5 - 10
Portata nominale Qn a 6,3 bar e Δp = 1 bar
Ghiera di fissaggio per montaggio a quadro compresa nella fornitura

caratteristica della pressione
p1 = Pressione di esercizio
p2 = Pressione secondaria
qn = Portata nominale
1 = Punto iniziale


Caratteristica della portata
p1 = Pressione di esercizio
p2 = Pressione secondaria
qn = Portata nominale


Dimensioni
A1 = ingresso
A2 = uscita
Ghiera di fissaggio per montaggio a quadro compresa nella fornitura




Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2013-03-18, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche