|
Vérin à tirant, ISO 15552, Série ITS
|  | | |
▶ Ø 160 - 320 mm ▶ Orifices: G 3/4 - G 1 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: pneumatique, réglable ▶ Tige de piston: Filetage ▶ En option en ATEX
|
|
|  |
|  | |
 |
Vérin à tirant, ISO 15552, Série ITS
|  | | |
▶ Ø 160 - 320 mm ▶ Orifices: G 3/4 - G 1 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: élastique ▶ Tige de piston: Filetage ▶ En option en ATEX
|
|
|  |
|  | |
 |
Vérin à tirant, ISO 15552, Série ITS
|  | | |
▶ Ø 160 - 320 mm ▶ Orifices: G 3/4 - G 1 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: pneumatique, réglable ▶ Tige de piston: Traversante, Filetage ▶ En option en ATEX
|
|
|  |
|  | Vérin à tirant, ISO 15552, Série ITS
|  | | |
▶ Ø 160 - 320 mm ▶ Orifices: G 3/4 - G 1 ▶ À double effet ▶ Amortissement: pneumatique, réglable ▶ Tige de piston: Traversante, Filetage ▶ En option en ATEX
|
|
|  |
|
 |
Vérin à tirant, ISO 15552, Série ITS
|  | | |
▶ Ø 160 - 320 mm ▶ Orifices: G 3/4 - G 1 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: pneumatique, réglable ▶ Avec fixation à tourillon ▶ Tige de piston: Filetage ▶ En option en ATEX
|
|
|  |
|  | Vérin à tirant, ISO 15552, Série ITS
|  | | |
▶ Ø 160 - 320 mm ▶ Orifices: G 3/4 - G 1 ▶ À double effet ▶ Amortissement: pneumatique, réglable ▶ Avec fixation à tourillon ▶ Tige de piston: Filetage ▶ En option en ATEX
|
|
|  |
|
 |
Vérin à tirant, ISO 15552, Série ITS
|  | | |
▶ Ø 160 - 320 mm ▶ Orifices: G 3/4 - G 1 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ résistant à la chaleur ▶ Amortissement: pneumatique, réglable ▶ Tige de piston: Filetage
|
|
|  |
|  | Vérin à tirant, ISO 15552, Série ITS
|  | | |
▶ Ø 160 - 320 mm ▶ Orifices: G 3/4 - G 1 ▶ À double effet ▶ résistant à la chaleur ▶ Amortissement: pneumatique, réglable ▶ Tige de piston: Filetage
|
|
|  |
|
 |
| Accessoires |
 |
 |
| Vue d'ensemble des accessoires |
 |
|  |
 |
| Fixations de vérin |
 |
|  | |
 |
|  | |
 |
|  | |
 |
|  | |
 |
|  | |
 |
Axe AA4
|  | | |
▶ Fixation du vérin selon ISO 15552
|
|
|  |
|  |
 |
| Fixations de tige de piston |
 |
|  | |
 |
|  | |
 |
| Système de joint modulaire |
 |
|  |
 |
| Capteurs, fixations, accessoires |
 |
Capteur, Série ST6
|  | | |
▶ Rainure 6 mm ▶ Avec câble ▶ Sans douille de l'extrémité des fils étamée
|
|
|  |
|  | Capteur, Série ST6
|  | | |
▶ Rainure 6 mm ▶ Avec câble ▶ Connecteur, M8, À 3 pôles, Avec vis moletée
|
|
|  |
|
 |
|  | Capteur, Série ST6
|  | | |
▶ Rainure 6 mm ▶ Avec câble ▶ Connecteur, M12, À 3 pôles, Avec vis moletée
|
|
|  |
|
 |
|  | |
 |
Capteurs, Série SM6-AL
|  | | |
▶ Avec câble ▶ Connecteur, M8x1, À 4 pôles ▶ avec capteur de déplacement, plage de mesure 107–1007 mm
|
|
|  |
|  | |
 |
|  | |
 |
|  | |
 |
| Autres accessoires |
 |
|  | |
 |
|  | |
 |
|  | |
 |
|  |
 |