|
 |
 | Vue d’ensemble de la configuration, série CVI avec vérin profilé PRA
|  | |
 | Vue d’ensemble de la configuration, série CVI avec vérin à tirant TRB
|  | |
 | Unités de distributeur-vérin, Série CVI avec série de vérins PRA
|
▶ Ø 32 - 125 mm ▶ À double effet ▶ rétracté ou sorti ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: pneumatique ▶ En option en ATEX ▶ Pour séries de distributeurs : CD07, CD12, TC08, TC15, 740
| |
 | Unités de distributeur-vérin, Série CVI avec série de vérins TRB
|
▶ Ø 32 - 125 mm ▶ À double effet ▶ rétracté ou sorti ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: pneumatique ▶ En option en ATEX ▶ Pour séries de distributeurs : CD07, CD12, TC08, TC15, 740
| |
 |
| Accessoires |
 |
 |
| Vue d'ensemble des accessoires |
 |
 |
 | Vue d'ensemble des accessoires
|  | |
 |
| Distributeurs |
 |
 |
 | Distributeur 5/2, Série 740
|
▶ Qn = 700 - 950 l/min ▶ Raccordement direct ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Ø 8x1 - Ø 10x1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme A ▶ Avec limiteur ▶ montage en batterie possible ▶ Commande manuelle: sans crantage, à crantage ▶ En option en ATEX
| |
 | Distributeur 5/2, Série 740
|
▶ Qn = 700 - 950 l/min ▶ Raccordement direct ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Ø 8x1 - Ø 10x1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme A ▶ Avec limiteur ▶ montage en batterie possible ▶ Commande manuelle: à crantage ▶ Bistable ▶ En option en ATEX
| |
 | Distributeur 5/4, Série 740
|
▶ Qn = 700 - 950 l/min ▶ Raccordement direct ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Ø 8x1 - Ø 10x1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme A ▶ montage en batterie possible ▶ Commande manuelle: sans crantage ▶ En option en ATEX
| |
 | Distributeur 5/2, Série TC08
|
▶ Qn = 800 l/min ▶ Raccordement direct ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/8 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 15217, forme C ▶ Commande manuelle: à crantage ▶ Monostable, Bistable
| |
 | Distributeur 5/3, Série TC08
|
▶ Qn = 700 l/min ▶ Centre fermé ▶ Raccordement direct ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/8 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 15217, forme C ▶ Commande manuelle: à crantage ▶ Bistable
| |
 | Distributeur 5/2, Série CD07
|
▶ Qn = 1200 l/min ▶ Raccordement direct ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/4 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme A ▶ Commande manuelle: à crantage ▶ Monostable ▶ En option en ATEX
| |
 | Distributeur 5/2, Série CD07
|
▶ Qn = 1200 l/min ▶ Raccordement direct ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/4 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme A ▶ Commande manuelle: à crantage ▶ Bistable ▶ En option en ATEX
| |
 | Distributeur 5/3, Série CD07
|
▶ Qn = 960 - 1070 l/min ▶ Raccordement direct ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/4 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme A ▶ Commande manuelle: à crantage ▶ Bistable ▶ En option en ATEX
| |
 | Distributeur 5/2, Série TC15
|
▶ Qn = 1500 l/min ▶ Raccordement direct ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/4 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 15217, forme C ▶ Commande manuelle: à crantage ▶ Monostable, Bistable
| |
 | Distributeur 5/3, Série TC15
|
▶ Qn = 1300 l/min ▶ Centre fermé ▶ Raccordement direct ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/4 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 15217, forme C ▶ Commande manuelle: à crantage ▶ Bistable
| |
 | Distributeur 5/2, Série CD12
|
▶ Qn = 4100 l/min ▶ Raccordement direct ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/2 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme A ▶ Monostable ▶ En option en ATEX
| |
 | Distributeur 5/2, Série CD12
|
▶ Qn = 4100 l/min ▶ Raccordement direct ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/2 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme A ▶ Commande manuelle: à crantage, sans crantage ▶ Bistable ▶ En option en ATEX
| |
 | Distributeur 5/3, Série CD12
|
▶ Qn = 3800 l/min ▶ Centre fermé ▶ Raccordement direct ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/2 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme A ▶ Commande manuelle: à crantage, sans crantage ▶ Bistable ▶ En option en ATEX
| |
 |
| Accessoires de distributeur |
 |
 |
 | Silencieux, Série SI1
|
▶ Bronze fritté
| |
 | Limiteur, Série CH02
|
▶ Qn = 700 - 4100 l/min ▶ Limiteur avec silencieux ▶ Filetage
| |
 | Vanne d'arrêt
|
▶ Qn = 340 - 680 l/min ▶ Taraudage / Filetage ▶ Vissable
| |
 | Régulateur de pression
|
▶ Qn = 400 - 750 l/min ▶ Taraudage, Filetage ▶ Distributeur à clapet
| |
 | Raccords - Accessoires, Série 740
|  | |
 | Bouchon d'échappement, Série SI1
|  | |
 |
| Fixations de vérin |
 |
 |
 | MS1, Fixation par patte d'équerre
|
▶ Fixation du vérin selon ISO 15552
| |
 | MF1, MF2, Fixation par bride
|
▶ Fixation du vérin selon ISO 15552
| |
 | AB6, Fixation par chape
|
▶ Fixation du vérin selon ISO 15552
| |
 | MP2, Fixation par chape
|
▶ Fixation du vérin selon ISO 15552
| |
 | CS7, Coude
|
▶ Fixation du vérin selon VDMA 24562-2
| |
 | AB7, Support de palier avec palier rigide
|
▶ Fixation du vérin selon ISO 15552
| |
 | MP6, Chape arrière par tenon à rotule
|
▶ Fixation du vérin selon ISO 15552
| |
 | MP4, Tenon arrière pour fixation par chape arrière MP2, AB3
|
▶ Fixation du vérin selon ISO 15552
| |
 | MP9, Tenon arrière avec bague caoutchouc
|  | |
 | Axe AA4
|  | |
 | AA6, Axe avec dispositif anti-rotation pour fixations par chape arrière AB6
|  | |
 | MT5, MT6, Fixation à tourillon, à l’avant ou à l’arrière
|  | |
 | AT4, Palier pour fixation à tourillon MT4, MT5, MT6
|
▶ Fixation du vérin selon ISO 15552
| |
 | JP1, Bride intermédiaire pour vérin multipositions
|  | |
 |
| Fixations de tige de piston |
 |
 |
 | AP2, Chape de tige Acier galvanisé
|  | |
 | AP6, Tenon à rotule
|  | |
 | PM5, Accouplement compensateur angulaire sphérique
|  | |
 | MR9, Écrou pour tige de piston
|  | |
 |
| Capteurs, fixations, accessoires |
 |
 |
 | Capteur, Série SN6
|
▶ Avec câble ▶ Sans douille de l'extrémité des fils étamée
| |
 | Capteur, Série SN6
|
▶ Connecteur, Forme B Industrie
| |
 | Capteur, Série SN6
|
▶ Connecteur, Forme B Industrie ▶ certifié ATEX
| |
 | SN6, Pièce de serrage du capteur
|
▶ Pour Série SN6 ▶ Pour montage sur vérins Série TRB, 523
| |
 | SN6, Pièce de serrage du capteur
|
▶ Pour Série SN6 ▶ Pour montage sur vérins Série TRB, 523
| |
 | Capteur, Série ST6
|
▶ Rainure 6 mm ▶ Avec câble ▶ Sans douille de l'extrémité des fils étamée ▶ certifié ATEX
| |
 | ST6, Fixation de capteur
|
▶ Pour Série ST6 ▶ Pour montage sur vérins Série TRB, 523, TRR
| |
 | Capteur, Série ST6
|
▶ Rainure 6 mm ▶ Avec câble ▶ Connecteur, M12, À 3 pôles, Avec vis moletée ▶ certifié ATEX
| |
 | Capteur, Série ST6
|
▶ Rainure 6 mm ▶ Avec câble ▶ Connecteur, M8, À 3 pôles, Avec vis moletée ▶ certifié ATEX
| |
 | Capteur, Série ST6
|
▶ Rainure 6 mm ▶ Avec câble ▶ Sans douille de l'extrémité des fils étamée
| |
 | ST6, Fixation de capteur
|
▶ Pour Série ST6, SN1, SN2 ▶ Pour montage sur vérins Série TRB, 523
| |
 | Capteurs, Série SM6
|
▶ Rainure 6 mm ▶ Avec câble ▶ Sans douille de l'extrémité des fils étamée ▶ avec capteur de déplacement, plage de mesure 32–256 mm
| |
 | Capteurs, Série SM6
|
▶ Rainure 6 mm ▶ Avec câble ▶ Connecteur, M8x1, À 4 pôles, Avec vis moletée ▶ avec capteur de déplacement, plage de mesure 32–256 mm
| |
 | Câble de connexion, Série CN2
|
▶ Prise femelle, M8, À 3 pôles ▶ Extrémités de câble ouvertes, À 3 pôles ▶ Droit
| |
 | Prise femelle M8x1, Série CN2
|
▶ Prise femelle, M8x1, À 3 pôles ▶ Coude
| |
 |
| Unités de blocage |
 |
 |
 | Bloqueur, LU6
|
▶ Ø32 - 125 mm ▶ Maintien : par ressort non réglable, Desserrage : air comprimé
| |
 |
| Bobines |
 |
 |
 | Bobine, Série CO1
|
▶ Largeur de bobine 30 mm ▶ Forme A
| |
 | Bobine, Série CO1
|
▶ certifié ATEX ▶ Avec connecteur
| |
 | Distributeur pilote
|
▶ Largeur du distributeur pilote: 30 mm ▶ 581, Système modulaire
| |
 |
| Connecteurs |
 |
 |
 | Connecteurs, Série CN1
|
▶ ISO 4400 ▶ Connecteur, Forme A
| |
 | Connecteurs, Série CN1
|
▶ ISO 15217:2000 ▶ Connecteur, Forme C
| |
 |