|
 |
 | ISO 21287, Série CCI
|
▶ Vue d'ensemble des variantes
| |
 | Vérin compact, ISO 21287, Série CCI
|
▶ Ø 16 - 100 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ A simple effet, tige rentrée sans pression ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: élastique ▶ Tige de piston: Taraudage
| |
 | Vérin compact, ISO 21287, Série CCI
|
▶ Ø 16 - 100 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ A simple effet, tige rentrée sans pression ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: élastique ▶ Tige de piston: Filetage
| |
 | Vérin compact, ISO 21287, Série CCI
|
▶ Ø 16 - 100 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: élastique ▶ Tige de piston: Taraudage ▶ En option en ATEX
| |
 | Vérin compact, ISO 21287, Série CCI
|
▶ Ø 16 - 100 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: élastique ▶ Tige de piston: Filetage ▶ En option en ATEX
| |
 | Vérin compact, ISO 21287, Série CCI
|
▶ Ø 16 - 100 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: élastique ▶ Tige de piston: Avec dispositif antirotation, Taraudage
| |
 | Produits complémentaires, ISO 21287, série CCI
|  | |
 |
| Accessoires |
 |
 |
| Vue d'ensemble des accessoires |
 |
 |
 | Vue d'ensemble des accessoires
|  | |
 |
| Fixations de vérin |
 |
 |
 | AB7, Support de palier avec palier rigide
|
▶ Fixation du vérin selon ISO 15552
| |
 | AB6, Fixation par chape
|
▶ Fixation du vérin selon ISO 15552
| |
 | AB3, Fixation par chape
|  | |
 | CS7, Coude
|
▶ Fixation du vérin selon VDMA 24562-2
| |
 | MP2, Fixation par chape
|
▶ Fixation du vérin selon ISO 15552
| |
 | MP4, Tenon arrière pour fixation par chape arrière MP2, AB3
|  | |
 | Axe AA4
|  | |
 | MP9, Tenon arrière avec bague caoutchouc
|  | |
 | Fixation par bride MF1, MF2
|  | |
 | MF1, MF2, Fixation par bride
|
▶ Fixation du vérin selon ISO 15552
| |
 | MP6, Chape arrière par tenon à rotule
|
▶ Fixation du vérin selon ISO 15552
| |
 | MT5, MT6, Fixation à tourillon, à l’avant ou à l’arrière
|  | |
 | AT4, Palier pour fixation à tourillon MT4, MT5, MT6
|
▶ Fixation du vérin selon ISO 15552
| |
 | JP1, Bride intermédiaire pour vérin multipositions
|  | |
 | MS1, Fixation par patte d'équerre
|  | |
 | MS9, Fixation par patte d’équerre, longue
|  | |
 | Douille de centrage
|
▶ Pour CCI, KPZ
| |
 | Kit de fixation
|  | |
 |
| Fixations de tige de piston |
 |
 |
 | AP2, Chape de tige Acier galvanisé
|  | |
 | AP2, Chape de tige
|
▶ Acier inoxydable
| |
 | PM5, Accouplement compensateur angulaire sphérique
|  | |
 | PM7, Accouplement compensateur angulaire avec plaque
|  | |
 | AP6, Tenon à rotule
|  | |
 | MR9, Écrou pour tige de piston
|  | |
 |
| Capteurs, fixations, accessoires |
 |
 |
 | Capteur, Série ST6
|
▶ Rainure 6 mm ▶ Avec câble ▶ Sans douille de l'extrémité des fils étamée
| |
 | Capteur, Série ST6
|
▶ Rainure 6 mm ▶ Avec câble ▶ Connecteur, M8, À 3 pôles, Avec vis moletée
| |
 | Capteur, Série ST6
|
▶ Rainure 6 mm ▶ Avec câble ▶ Connecteur, M8, À 3 pôles
| |
 | Capteur, Série ST6
|
▶ Rainure 6 mm ▶ Avec câble ▶ Connecteur, M12, À 3 pôles, Avec vis moletée
| |
 | Capteurs, Série SM6
|
▶ Rainure 6 mm ▶ Avec câble ▶ Sans douille de l'extrémité des fils étamée ▶ avec capteur de déplacement, plage de mesure 32–256 mm
| |
 | Capteurs, Série SM6
|
▶ Rainure 6 mm ▶ Avec câble ▶ Connecteur, M8x1, À 4 pôles, Avec vis moletée ▶ avec capteur de déplacement, plage de mesure 32–256 mm
| |
 | Capteur, Série SN3
|
▶ Connecteur, M12, À 3 pôles ▶ Résistant à la soudure
| |
 | SN3, Fixation de capteur
|
▶ Pour Série SN3 ▶ Pour montage sur vérins Série PRA, KPZ, GPC, CCI, KHZ
| |
 | Câble de connexion, Série CN2
|
▶ Prise femelle, M8, À 3 pôles ▶ Extrémités de câble ouvertes, À 3 pôles ▶ Droit
| |
 | Câble de connexion, Série CN2
|
▶ Prise femelle, M8, À 3 pôles ▶ Extrémités de câble ouvertes, À 3 pôles ▶ Coude
| |
 | Prise femelle M8x1, Série CN2
|
▶ Prise femelle, M8x1, À 3 pôles ▶ Droit
| |
 | Prise femelle M8x1, Série CN2
|
▶ Prise femelle, M8x1, À 3 pôles ▶ Coude
| |
 | Profilé d’obturation des rainures
|  | |
 |