|
 |
| Embase unitaire |
 |
 |
 | Embase unitaire
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 26 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/4 - 1/4-18 NPTF ▶ Principe de plaque de base simple ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Avec échappement collecté de l'air de pilotage
| |
 |
| Plaques terminale et intermédiaire |
 |
 |
 | Embase unitaire
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 18 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/8 - 1/8-27 NPTF
| |
 | Embase unitaire
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 26 mm - 18 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: 1/4-18 NPTF - 1/8-27 NPTF
| |
 | Plaque intermédiaire pour alimentation d'air comprimé supplémentaire
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 26 mm - 18 mm
| |
 | Plaque d’obturation, Série CD01/02-PI
|
▶ Taille: 26 mm - 18 mm ▶ Principe de plaque de base simple ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Avec échappement collecté de l'air de pilotage
| |
 | Module de contrôle d'échappement
|
▶ Taille: 26 mm, 18 mm
| |
 | Module d'alimentation / d'échappement
|
▶ Taille: 26 mm, 18 mm
| |
 | Module d'arrêt de pression
|
▶ Taille: 18 mm, 26 mm
| |
 |
| Plaques terminale et intermédiaire |
 |
 |
 | Plaque intermédiaire
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 26 mm ▶ montage en batterie possible ▶ Principe de plaque de base simple ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Avec échappement collecté de l'air de pilotage
| |
 | Plaque intermédiaire
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 26 mm ▶ montage en batterie possible ▶ Principe de plaque de base double ▶ alimentation en pression inversée admissible
| |
 | Plaque intermédiaire
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 18 mm ▶ montage en batterie possible ▶ Principe de plaque de base double ▶ alimentation en pression inversée admissible
| |
 | Plaque terminale à droite
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ alimentation en pression inversée admissible
| |
 | Plaque terminale à gauche
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Avec échappement collecté de l'air de pilotage
| |
 |
| Accessoires |
 |
 |
| Plaques terminale et intermédiaire |
 |
 |
 | Régulateur de pression pour fonction modulaire en hauteur
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 26 mm ▶ Elément de commande: Bouton tournant ▶ Raccordement sur embase ▶ Raccordement régulé: 1 ▶ Distributeur à clapet
| |
 | Régulateur de pression pour fonction modulaire en hauteur
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 26 mm ▶ Elément de commande: Bouton tournant ▶ Raccordement sur embase ▶ Raccordement régulé: 2, 4 ▶ Distributeur à clapet
| |
 | Régulateur de pression pour fonction modulaire en hauteur
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 26 mm ▶ Elément de commande: Bouton tournant ▶ Raccordement sur embase ▶ Raccordement régulé: 2, 4 ▶ Distributeur à clapet ▶ Raccordement réglé 2/4
| |
 | Régulateur de pression pour fonction modulaire en hauteur
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 18 mm ▶ Elément de commande: Bouton tournant ▶ Raccordement sur embase ▶ Raccordement régulé: 1, 2 ▶ Distributeur à clapet ▶ Raccordement réglé 1/2
| |
 | Régulateur de pression pour fonction modulaire en hauteur
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 18 mm ▶ Elément de commande: Bouton tournant ▶ Raccordement sur embase ▶ Raccordement régulé: 4 ▶ Distributeur à clapet
| |
 | Régulateur de pression pour fonction modulaire en hauteur
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 18 mm ▶ Raccordement régulé: 2, 4 ▶ Distributeur à clapet
| |
 | Manomètres, Série PG1-STD
|
▶ Orifice arrière ▶ Couleur arrière-plan: Blanc ▶ Echelle des couleurs: Noir / Rouge ▶ Verre de regard: Polystyrène ▶ Unités: bar / psi
| |
 |
| Plaques terminale et intermédiaire |
 |
 |
 | Connecteur multipôles D-Sub (à 25 pôles)
|
▶ Prise femelle, D-Sub, à 25 pôles ▶ Avec câble
| |
 | Connecteur multipôles D-Sub (à 25 pôles)
|
▶ Prise femelle, D-Sub, à 25 pôles
| |
 | Raccord enfichable selon CNOMO E03.62.530.N
|
▶ Prise femelle, M23, 19 pôles ▶ Avec câble
| |
 | Prise multipôle, douille C/2
|
▶ Prise femelle, D-Sub, 37 pôles ▶ Avec câble
| |
 |