|
 |
 | Controllo pneumatico della posizione, Serie MS01
|
▶ modulo di collaudo MS01
| |
 | Serie MS01
|
▶ Blocco di collaudo MS01-PA, variante I, con valvola 2 x 3/2 ▶ piastra di collegamento in Poliammide, rinforzata in fibra di vetro ▶ aria di soffiaggio collegabile
| |
 | Serie MS01
|
▶ Blocco di collaudo MS01-AL, variante I, con valvola 2 x 3/2 ▶ piastra di collegamento in alluminio pressofuso ▶ aria di soffiaggio collegabile
| |
 | Serie MS01
|
▶ Blocco di collaudo MS01-PA, variante II, con valvola 5/2 ▶ piastra di collegamento in Poliammide, rinforzata in fibra di vetro ▶ aria di soffiaggio permanente
| |
 | Serie MS01
|
▶ Blocco di collaudo MS01-AL, variante II, con valvola 5/2 ▶ piastra di collegamento in alluminio pressofuso ▶ aria di soffiaggio permanente
| |
 |
| Accessori |
 |
 |
 | Valvola 2x3/2, Serie CD01-PA
|
▶ Qn = 800 l/min ▶ attacco a piastra ▶ attacco aria compressa uscita: Piastra base DIN ISO 15407-1 ▶ Connessione elettrica: Connettore, EN 175301-803, forma C
▶ Azionamento
manuale: a ritenzione
| |
 | Valvola 5/2, Serie CD01-PA
|
▶ Qn = 1010 l/min ▶ attacco a piastra ▶ attacco aria compressa uscita: Piastra base DIN ISO 15407-1 ▶ Connessione elettrica: Connettore, EN 175301-803, forma C
▶ Azionamento
manuale: a ritenzione
| |
 | Piastra terminale destra
|
▶ norma: ISO 15407-1 ▶ grandezza: 26 mm ▶ tipo B ▶ montabile in batteria ▶ Alimentazione di pressione inversa ammessa ▶ Ampliamento I/O possibile ▶ con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio
| |
 | Piastra terminale sinistra, Piastra terminale destra
|
▶ norma: ISO 15407-1 ▶ grandezza: 26 mm ▶ tipo A ▶ montabile in batteria ▶ principio delle piastre base multiple ▶ Alimentazione di pressione inversa ammessa ▶ con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio
| |
 | Piastra intermedia, attacchi 2 e 4 laterali
|
▶ norma: ISO 15407-1 ▶ grandezza: 26 mm ▶ tipo B ▶ attacco aria compressa uscita: Ø6x1 ▶ montabile in batteria ▶ Principio della piastra base semplice ▶ Alimentazione di pressione inversa ammessa
| |
 | Piastra intermedia
|
▶ norma: ISO 15407-1 ▶ grandezza: 26 mm ▶ tipo A ▶ attacco aria compressa uscita: G 1/4 - 1/4-18 NPTF ▶ montabile in batteria ▶ Principio della piastra base semplice ▶ Alimentazione di pressione inversa ammessa ▶ con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio
| |
 | Piastra di alimentazione
|
▶ norma: ISO 15407-1 ▶ grandezza: 26 mm ▶ montabile in batteria ▶ principio delle piastre base multiple ▶ Alimentazione di pressione inversa ammessa ▶ con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio ▶ per Serie MS01-PA
| |
 | Piastra di alimentazione
|
▶ norma: ISO 15407-1 ▶ grandezza: 26 mm ▶ montabile in batteria ▶ principio delle piastre base multiple ▶ Alimentazione di pressione inversa ammessa ▶ con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio ▶ per Serie MS01-AL
| |
 | Manometri
|
▶ attacco posteriore ▶ Colore sfondo: Bianco ▶ Colori della scala: Nero / Rosso ▶ Unità: bar / psi
| |
 | Cavo di collegamento, Serie CN2
|
▶ Cavo DDL ▶ Boccola (female), M12x1, a 5 poli, Con codifica A ▶ Connettore (male), M12x1, a 5 poli, Con codifica A ▶ schermato
| |
 | Vite di chiusura, guarnizione piatta
|
▶ G 1/8 - G 3/8 ▶ FPT-S-RBI
| |
 | Elemento separatore
|
▶ norma:ISO 15407-1 ▶ tipo B ▶ grandezza:26 mm ▶ per MS01-PA, CD01-PA
| |
 | Elemento separatore
|
▶ norma:ISO 15407-1 ▶ grandezza:26 mm ▶ per MS01-AL, CD01-PA
| |
 |