1. Domů
  2. Školení
  3. Vzdělávání a školení pro průmysl
  4. Řešení pro mobilní stroje – školení
Praktický výcvik na mobilním stroji Učte se. Používejte. Pokračujte vpřed – díky školením zaměřeným na svět mobilních řešení!

Získejte náskok díky našim školením v oblasti mobilní hydrauliky, mobilní elektroniky a elektrifikace – k dispozici jsou standardní i individuální kurzy, a to jak prezenční, tak online.

Řešení pro mobilní stroje – školení

Váš partner v oblasti školení o hydraulice, elektronice a elektrických pohonech pro terénní stroje!

Rozšiřte si své znalosti prostřednictvím praktického školení s využitím výukového systému nebo přímo na stroji. Nabízíme širokou škálu standardních kurzů nebo můžeme připravit školení na míru podle vašich potřeb – pro inženýry, servisní techniky i výrobce originálního vybavení (OEM)!

Vzdělávací programy

Vzdělávací programy

Dosáhněte svých vzdělávacích cílů díky strukturovaným vzdělávacím programům. Zjistěte krok za krokem, jak se z začátečníka stát odborníkem.
Vzdělávací programy

Individuální školení

Individuální školení

Kurzy šité na míru vaší společnosti – přizpůsobené vašim preferovaným tématům, termínům a místu konání. Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální nabídku.

Vyžádejte si školení
Naše pracoviště

Naše pracoviště

Využijte naši širokou nabídku školení – ať už přímo ve vaší firmě, nebo v některém z našich moderních školicích center:

Ulm
Elchingen
Horb
Bochum

Náš tým

Klaus Rochau

Vedoucí skupiny

Jako vedoucí oddělení školení v oblasti mobilních řešení se Klaus snaží zpřístupnit odborné znalosti svého týmu v oblasti mobilních pohonných řešení zákazníkům z řad výrobců originálního vybavení (OEM) po celém světě. Dbá na to, aby školicí materiály nejen vysvětlovaly pojmy, ale také přiblížily mobilní řešení v praxi. Ve své funkci vedoucího týmu koordinuje silné stránky svého týmu s cílem vytvořit globální standard pro praktické a vysoce kvalitní školení.

Michael Bückle

Vzdělávací nástroje a systémy

Michael dbá na to, aby digitální nástroje a systémy týmu fungovaly bez problémů. Je zodpovědný za školicí systémy a databáze, dohlíží na konkrétní certifikační procesy a hraje klíčovou roli při realizaci speciálních projektů. Pokud potřebujete spolehlivé postupy a chytré nástroje, našli jste toho správného člověka.

Linda Baier

Správa školení

Linda zajišťuje, aby vše klapalo: poskytuje poradenství, plánuje a vede školení – a dbá na to, aby vše proběhlo bez zádrhelů. Je první kontaktní osobou pro účastníky. Zajišťuje koordinaci všech aspektů marketingu, komunikace a administrativy v oblasti vzdělávání.

Tobias Fading

Mobilní elektrické pohony

Tobias je vaším průvodcem po průkopnických mobilních elektronických a elektrifikovaných řešeních společnosti Rexroth. Díky svým rozsáhlým odborným znalostem v oblasti Rexroth Mobile Electronics, řešení elektrických pohonů a zdokonalování našich školicích systémů umožňuje poutavé a praktické vzdělávání, které přináší přímou přidanou hodnotu pro vaše projekty.

Hansjörg Vollmer

Školení pro mobilní elektroniku

Hansjörg se s velkým nadšením zabývá elektronickými systémovými řešeními a disponuje v této oblasti rozsáhlými znalostmi; vždy věnuje velkou pozornost technickým detailům i praktické realizaci. Jeho odborné znalosti zahrnují mobilní elektroniku i elektrická a elektrifikovaná pohonná řešení.

Maximilian Paukner

Školení v oblasti mobilní hydrauliky

Maximilianovy školení oživují znalosti technických systémů. Zjistěte v praxi, jak dosáhnout maximálního výkonu a spolehlivosti optimalizací celého hnacího ústrojí. Společně zajistíte optimální výkon vašich mobilních strojů.

Peter Hartmann

Školení v oblasti mobilní hydrauliky

Pokud chcete konečně proniknout do tajů mobilních systémů hydraulického řízení s otevřeným okruhem a jejich komponentami, pak je Peter přesně ten, koho potřebujete. Jeho školení spojuje teorii s poutavými praktickými cvičeními prováděnými přímo na školicím systému a čerpá z dlouholetých zkušeností v oblasti řídicí a regulační techniky. Díky jeho nadšení a jedinečnému přístupu při výuce mobilní hydrauliky nikdy nechybí zábava.

Laslo Balindt

Školení v oblasti mobilní hydrauliky

Laslo spojuje odborné znalosti v oblasti hydrauliky s technickou precizností. Jeho přístup je jasný a praktický a opírá se o nefalšované nadšení pro mobilní systémy. Laslo se zaměřuje se na axiální pístové jednotky pro mobilní a průmyslové aplikace.

Další informace o našem vzdělávacím programu

Chcete se dozvědět více o našich formátech školení nebo o tom, jaké metody používáme? Zde najdete odpovědi a základní informace o našem vzdělávacím konceptu.

Standardní versus individuální školení

Standardní školení
Předem připravené moduly pro všechny odborníky.
K dispozici v prezenční, online nebo kombinované formě.
Různé e-learningové kurzy zaměřené na základní znalosti.

Individuální školení
Obsah přizpůsobený vašim konkrétním potřebám.
Flexibilní obsah, termíny a místa školení.
K dispozici na místě ve vaší provozovně a na požádání přímo u vašich strojů – v Německu nebo kdekoli na světě.

Pro zaměstnance společnosti Bosch a obchodní partnery
Přístup přes intranet, Learn Management System (LMS) nebo Sales Partner Campus.
S podmínkami specifickými pro danou společnost.
Odkaz k dispozici na vyžádání.

Metody

Osobní školení
Školení přímo na místě s přímou interakcí s odborníky.

eLearning
Moduly pro samostudium určené k samostatnému učení na počítači. Učte se kdykoli, kdekoli a vlastním tempem.

Online školení / webináře
Kurzy ve virtuální učebně vedené certifikovaným lektorem.

Kombinované vzdělávání
Kombinace e-learningu a prezenčního školení.

Školící kurzy

Kde najdu aktuální rozvrh školení?
Aktuální program školení s termíny pro tento rok a informacemi o volných místech najdete v našem vyhledávači školení. Pokud vámi požadovaný termín není k dispozici nebo máte zájem o školení na míru, napište na adresu training.elchingen@boschrexroth.de

Jaké požadavky a předchozí znalosti musím splňovat, když se chci zúčastnit školení?
K účasti na školeních základní úrovně obvykle postačí základní znalost technických aspektů. Pokud existují konkrétní podmínky pro účast na školení – například úspěšné absolvování určitého e-learningového kurzu –, bude to uvedeno v popisu školení. V některých případech lze tyto znalosti získat i prostřednictvím praktických zkušeností na pracovišti.

V jakém jazyce se školení konají?
Naše školení nabízíme v němčině a angličtině.

Kolik účastníků se může školení zúčastnit?
Maximální počet účastníků praktických školení závisí na počtu dostupných pracovišť. Aby bylo zajištěno efektivní učení, kurzy se konají v co nejmenších skupinách. U teoretických školení je maximální počet účastníků omezen počtem míst v školicí místnosti.

Je nutná bezpečnostní obuv?
Na praktická školení si přineste bezpečnostní obuv. V opačném případě bude vaše účast na praktických cvičeních omezená. Nabízíme však také návleky na bezpečnostní obuv přímo na místě.

Jaké možnosti pokročilého školení jsou k dispozici – jak mohu dále rozšiřovat své znalosti?
Naše vzdělávací cesty popisují fáze rozvoje pro každou technologickou oblast a pomáhají vám rozšiřovat vaše znalosti.

Mohu se účastnit praktického školení, když jsem těhotná?
Z právních důvodů je účast na praktických částech školení omezena, pokud jste těhotná.

Obdržím po absolvování školení certifikát?
Po úspěšném absolvování školení (vyžadována minimální 75% účast) obdržíte tištěný certifikát. Tento certifikát si lze také stáhnout v elektronické podobě na stránkách Bosch Rexroth Academy.

Podpora

Kontakt

Nenašli jste školení, které by odpovídalo vašim potřebám?

V případě jakýchkoli dotazů nebo zájmu o školicí program šitý na míru nás kontaktujte. Rádi vám pomůžeme!

+49 7308 - 2111
training.elchingen@boschrexroth.de

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Jak vám můžeme pomoci? Zde najdete nejdůležitější informace o našich školeních.

Školící kurzy
Školící kurzy