Inteligentní automatizace pomocí řetězového dopravníku VarioFlow plus a řešení Hitmark Robotics
V potravinářském průmyslu jsou požadována řešení, která zvyšují efektivitu, splňují přísné hygienické a bezpečnostní požadavky a umožňují šetrnou přepravu produktů. Výrobci proto stále častěji investují do moderní automatizace, která splňuje tyto komplexní požadavky. Jedním z řešení je VarioFlow plus – řetězový dopravník Bosch Rexroth, který v kombinaci s už existující automatizací a integrací od společnosti Hitmark Robotics umožňuje dosahovat vynikajících výsledků v procesech paletizace, depaletizace a vychystávání objednávek.
Výzvy v potravinářském průmyslu – například proměnlivé velikosti šarží, různá řešení balení a potřeba rychlých změn – vyžadují sofistikovaná řešení pro automatizaci úloh typu „pick-and-place“. V důsledku toho se stále víc společností rozhoduje pro komplexní robotické linky, které nejen urychlují procesy, ale také zajišťují jejich reprodukovatelnost a trvale vysokou kvalitu.
Tento typ implementace nabízí společnost Hitmark Robotics – integrátor průmyslových řešení se specializací na automatizaci finálního balení. Společnost navrhuje a realizuje paletizační roboty, vychystávací stanice, depaletizační systémy a kompletní dopravní a řídicí systémy. Nedávným příkladem je výrobní linka realizovaná ve spolupráci se společností Bosch Rexroth.
Při realizaci pro výrobce mléka a mléčných produktů bylo hlavním úkolem zajistit bezpečnou a plynulou přepravu kartonů a přepravek bez rizika poškození. Používá se řetězový dopravník VarioFlow plus se šířkou systému 320 mm a s hladkým povrchem řetězu – je ideální pro citlivé zboží, se kterým je třeba zacházet opatrně.
Řešení Rexroth se skládá z:
Kartonové krabice se dodávají na linku přímo z balicích strojů, zvedají se ve svislém směru a přepravují ve výšce přibližně 2,5 metru. Toto uspořádání systému umožňuje nepřetržitou výrobu a současně ponechává volný prostor pod systémem, který slouží jak pro pohyb zaměstnanců, tak pro obsluhu přepravních vozíků.
Na konci linky jsou stanice, které připravují balíčky pro odběr paletizačním robotem. Zde systém automaticky odděluje produkty a uspořádává je podle definovaného vzoru. Díky integraci s automatizačním systémem vyvinutým společností Hitmark je možné nejen hladce připojit linku k robotu, ale také průběžně sledovat provozní parametry a v případě změny obalu nebo formátu je rychle překonfigurovat.
Společnost Bosch Rexroth dodala vysoce vyvinutý transportní systém; společnost Hitmark Robotics se postarala o jeho integraci, konfiguraci automatizace a připojení k paletovacímu zařízení. Obě firmy sdílejí společnou vizi:
Vytvářet řešení, která fungují spolehlivě, flexibilně a škálovatelně i v těch nejnáročnějších odvětvích.
Klíčové přínosy implementace:
Moderní automatizace musí být progresivní a flexibilní, zohledňovat skutečné potřeby zařízení a zároveň umožňovat bezpečné procesy.
Kombinace odborných znalostí společnosti Hitmark Robotics a spolehlivých produktů Bosch Rexroth, jako je například řetězový dopravník VarioFlow plus, zajišťuje optimální řešení. Pokud ve svém podniku čelíte obtížím s paletizací, mícháním a přepravou potravin a jejich balením, stojí za to prozkoumat, které řešení je pro vás to pravé.