1. Domů
  2. Blog
  3. eLION: Konzistentní portfolio
Portfolio eLION
Portfolio eLION
Řešení pro mobilní stroje

eLION: Konzistentní portfolio pro stroje všech tříd

Rozšířené portfolio eLION umožňuje důslednou elektrifikaci celého strojního parku. Nové prvky: eLION Power a Motion Control – vysoce kompaktní vysokonapěťové motory a nabídka 96V komponentů pro menší terénní vozidla.

Postupující elektrifikace mobilních pracovních strojů vynáší do popředí témata standardizace a škálovatelnosti. Jak mohou výrobci terénních strojů zvýšit efektivitu vývoje a provozu ve všech třídách strojů?

1. Softwarové funkce pro energetický management, hnací systém a pracovní hydrauliku

Mnoho OE výrobců intenzivně investuje do vývoje vlastního řídicího softwaru a zjišťuje, že náročnost vývoje, integrace a údržby s každým elektrifikovaným modelem roste. Nemusí tomu tak být. S portfoliem eLION Power a Motion Control nabízí Bosch Rexroth nákladově efektivní alternativu s jednotnou softwarovou logikou pro stroje všech velikostí. Portfolio speciálně vyvinuté pro terénní aplikace zaručuje rychlejší a spolehlivější integraci bez ohledu na to, zda se jedná o vývoj nového vozidla nebo přestavbu stávajících (například u flotil vozů určených k pronájmu). Současně snižuje složitost elektrifikace, optimalizuje výkon stroje a zajišťuje provoz vycházející z aktuálních potřeb. Náš přístup k řešení – připravenost pro ekosystém BODAS – je modulární a skládá se ze tří softwarových řešení, která lze flexibilně přizpůsobit různým aplikacím:

eLion Power a Motion Control

Řízení elektrické energie EPC
Řídí vysokonapěťový systém, komunikuje prostřednictvím standardizovaných rozhraní s bateriovým a tepelným managementem a zajišťuje elektrickou integritu. Integrovaný energetický management je optimalizován z hlediska funkčnosti a provozuschopnosti.

Řízení pohonů pojezdu EDA
Řídí trakční pohon a umožňuje jízdu na základě požadované rychlosti nebo detekovaného zatížení. To dovoluje mimo jiné přesně replikovat ovládací charakteristiku známou z hydrostatického pohonu.

Řízení pohonu čerpadla PDC
Integruje střídač, motory a čerpadla s elektronickým řízením. Kromě regulace čerpadla nabízí aplikační software řadu funkcí pro energeticky úsporný provoz s nízkou hlučností.

Závěr:
Nové portfolio eLION Power a Motion Control umožňuje rychlé uvedení na trh a prostřednictvím předem ověřených funkcí pro vysokonapěťové systémy, trakci a pohon čerpadel snižuje náklady na vývoj. Portfolio integruje komponenty Rexroth eLION, jako jsou střídače, motory, palubní nabíječky a DC-DC měniče. Umožňuje optimální řízení vozidla a nabízí přizpůsobitelná rozhraní pro systémy bateriového a tepelného managementu. Produkty byly na trh uvedeny ke konci roku 2025 a už probíhají pilotní projekty.

2. Univerzální motory s vysokou výkonovou hustotou

Stejný instalační prostor s výkonem vyšším až o 50 % – tak lze jednoduše popsat novou řadu motorů EMP1. S tímto rozšířením se portfolio vysokonapěťových pohonů eLION rozrůstá o škálovatelnou platformu motorů pro vysoce efektivní pohony čerpadel, trakci a generátory optimalizované pro použití v terénu. Výrazné zvýšení výkonové hustoty s podstatně vyšší trakční sílou a menšími převodovými poměry je založeno na optimalizované elektromagnetické konstrukci. Výsledkem jsou kompaktnější, lehčí a výkonnější stroje. Díky pěti délkám pokrývají škálovatelné vysokorychlostní motory ucelený rozsah výkonu od 30 do 175 kW a přesvědčí vás stabilně vysokým výkonem v celém rozsahu otáček. To otevírá velkou konstrukční flexibilitu, protože je zajištěna optimální podpora pro každý typ pohonu – s vyšší účinností a delší výdrží baterie.

Motor eLION EMP1
eLION – portfolio nízkonapěťových motorů

3. Standardizované 96V portfolio

S přechodem na technologii 96 V mnoho výrobců záměrně začíná u kompaktních strojů, například kolových nakladačů nebo teleskopických manipulátorů. Další už VN stroje používají a chtějí elektrifikovat i zařízení nižší výkonové třídy. Bosch Rexroth proto doplňuje portfolio eLION Power a Motion Control o sortiment produktů pro napětí 96 V. Zahrnuje motory a střídače s komunikací CAN-J1939, diagnostickým protokolem UDS a plně integrovanou funkční bezpečností podle normy ISO 13849. Tato standardní rozhraní umožňují výrobcům mobilních pracovních strojů těžit z konzistentní komunikační a diagnostické infrastruktury, která také výrazně zjednodušuje pozdější škálování na vyšší třídy napětí a výkonové kategorie.

Jakým výzvám v oblasti transformace v současné době čelíte?

Kontaktujte nás. Společně najdeme efektivní a účinné řešení.
mobilni.hydraulika@boschrexroth.cz

Celé portfolio eLION a další informace v kostce? www.boschrexroth.com/eLION

Peter Fischbach člen oddělení prodeje a produktového managementu projektového týmu terénní elektrifikace v divizi mobilních řešení Bosch Rexroth. Během své profesní dráhy působil na různých pozicích, mimo jiné v oborovém managementu Rexroth pro tovární automatizaci, v aplikačním a produktovém managementu a před nástupem do skupiny Bosch také jako vedoucí dceřiné společnosti REFU Elektronik U. S. Má bohaté zkušenosti v elektrotechnice a víc než 30 let zkušeností v oblasti výkonové elektroniky pro pohony, digitalizace/IoT a elektrifikace na poli mobilních aplikací a automatizace výroby.

Peter Fischbach

Michael Mast člen oddělení prodeje a produktového managementu projektového týmu terénní elektrifikace v divizi mobilních řešení Bosch Rexroth. Zde pracuje jako produktový manažer pro aplikační software a systémy pro elektrické pohony. Během své profesní kariéry zastával různé pozice, včetně testování vozidel a projektového managementu v oblasti hydraulických pohonů v uzavřených i otevřených okruzích. Má silné zázemí a víc než 17 let zkušeností s hydraulickými a elektrickými pohony, elektrifikací a systémy řízení pohonů mobilních pracovních strojů.

Michael Mast