Bezpečné odpojení točivého momentu nebo bezpečné odpojení od napájení.
Zavedení funkční bezpečnosti podle normy ISO 13849 patří ve strojírenství k největším výzvám. Zejména v oblasti hydrauliky mají komplexní bezpečnostní posouzení, návrhy na míru a náročná ověřování často za následek delší trvání projektů a vysoké náklady. Proto jsou zapotřebí řešení, která tento proces radikálně zjednoduší, aniž by to bylo na úkor bezpečnosti. Právě zde přicházejí na řadu nové hydraulické bloky Safe Torque Off (STO) STOM od společnosti Bosch Rexroth – průlomové standardizované řešení.
Hydraulické bloky STO (STOM) představují hotové řešení pro efektivní zajištění bezpečnosti strojů v hydraulice. Jak tyto standardní komponenty zajišťují bezpečnost na nejvyšší úrovni, aniž by zvyšovaly nároky na technické řešení? Čtyři otázky, čtyři jasné odpovědi.
Lze funkční bezpečnost v hydraulice zajistit rychle, snadno a spolehlivě?
Samozřejmě. Konkrétně díky našim hydraulickým blokům Safe Torque Off (STO) řady STOM.
Tyto hydraulické bloky eliminují složitost, která je obvykle spojena s plněním požadavků na funkční bezpečnost podle normy ISO 13849. Místo investic do časově náročného vývoje na míru, složitých posouzení a nákladných validací si jednoduše vyberete vhodnou variantu z našeho standardizovaného portfolia.
Řada STOM nabízí následující:
Rozhodující výhoda:
Výrazně se snižuje obrovské úsilí spojené s projektováním, návrhem, montáží a posuzováním bezpečnosti. Uživatelé uvádějí, že se doba potřebná na bezpečnostní techniku ve srovnání s individuálními návrhy výrazně zkrátila.
Je možné integrovat důležité bezpečnostní funkce, jako jsou STO, SDE a SLS, do jednoho bloku?
Rozhodně ano. Hydraulický blok STOM byl vyvinut s cílem spojit tři klíčové hydraulické bezpečnostní funkce do jediného kompaktního komponentu:
Díky této vysoké míře integrace funkcí se snižuje potřeba externích komponent a potrubí, což zvyšuje přehlednost a spolehlivost celého systému.
Zaručují hydraulické bloky maximální bezpečnost provozu i při vysokých tlacích?
Rozhodně ano. Řešení STOM jsou navržena tak, aby zajistila rychlé a bezpečné odpojení i za náročných provozních podmínek.
Ve většině provozních stavů jsou dosahovány naměřené doby uzavření kratší než 300 ms. Praktický test například prokázal dobu uzavření kratší než 250 ms při systémovém tlaku 75 barů. Čím vyšší je tlak v systému, tím rychleji se uzavře regulační blok.
Tyto rychlé reakční časy jsou klíčové pro minimalizaci rizik v nouzových situacích a pro zajištění maximální bezpečnosti provozu. Spolehlivost je založena na osvědčené technologii ventilů Bosch Rexroth, která je optimalizována pro požadavky funkční bezpečnosti. Pozinkovaný povrch navíc zaručuje dlouhodobou ochranu proti korozi.
Je možné pomocí řešení STOM minimalizovat úsilí spojené se zprovozněním, údržbou a správou náhradních dílů po celou dobu životnosti stroje?
Je to tak. Konkrétně díky důsledné standardizaci. Výběr se provádí jednoduše pomocí čísla materiálu uvedeného v technickém listu.
Jelikož všechny jmenovité velikosti využívají stejné elektrické ovládání, výrazně se zjednodušuje uvedení do provozu a správa náhradních dílů.
Kompatibilita s minerálními oleji (HLP) a nehořlavými kapalinami (HFC, HFDU) navíc umožňuje flexibilní dodatečnou montáž do stávajících systémů. Od návrhu přes instalaci a provoz až po údržbu – hydraulické bloky STOM snižují složitost a náklady na životní cyklus, minimalizují výpadky ve výrobě a tím zvyšují produktivitu.
| Hydraulické bloky STO (STOM) | Vlastní návrh, konstrukce a implementace hydraulického řešení v rámci projektu |
|
|---|---|---|
| Inženýrské úsilí | Minimální díky výběru standardních komponent | Velmi vysoké; individuální návrh |
| Posouzení bezpečnosti | Předem navržená a předem ověřená | Složité, časově náročné; vysoké riziko |
| Doba do uvedení do provozu | Výrazně zkrácená | Měsíce vývoje a validace |
| Integrace funkcí | STO, SDE, SLS v jednom bloku | Většinou samostatné komponenty a potrubí |
| Rizika projektu a náklady | Nízká díky otestovanému standardnímu řešení | Vysoká vzhledem ke složitosti a individuální validaci |
Hydraulické bloky STOM pro funkci STO usnadňují, zrychlují a zvyšují spolehlivost implementace funkční bezpečnosti v hydraulických systémech. Spojují v sobě nejvyšší bezpečnostní požadavky s efektivitou řešení, které je ihned připraveno k použití. Jako standardizované a předem ověřené komponenty snižují bloky STOM náročnost projektování, urychlují uvedení do provozu a zajišťují jistotu při plánování po celou dobu životního cyklu. Typický Bosch Rexroth.
Pro snadnou realizaci projektu je k dispozici podrobná dokumentace s návodem k obsluze.
Výběr vhodné varianty STOM je jednoduchý pomocí čísla materiálu z datového listu.
Rozhodně ano! Kontaktujte naše obchodní oddělení ještě dnes.
STO = Safe Torque Off (bezpečné vypnutí točivého momentu)
Bezpečné odpojení točivého momentu nebo bezpečné odpojení od napájení.
SDE = Safe Decompression (bezpečná dekomprese)
Bezpečné a řízené odtlakování částí systému.
SLS = Safe Limited Speed (bezpečně omezená rychlost)
Bezpečné omezení rychlosti, často používané při nastavování provozu.
ISO 13849
Norma upravující funkční bezpečnost bezpečnostních částí řídicích systémů.
Cat 4 PLe
Nejvyšší kategorie řízení (kategorie 4) a nejvyšší úroveň výkonu (PL e) podle normy ISO 13849, které představují nejnižší pravděpodobnost selhání.