Máte-li se svým výrobním závodem velké plány, zaměřte se na detaily. Změňte výrobní prostředí tím, že budete minimalizovat prostor pro hydraulický systém. Navíc budete mít zajištěno zachování výkonu, snížení hlučnosti a zvýšení energetické účinnosti.
Zní to příliš dobře, než aby to byla pravda? Přesně toho BMW dosáhlo s pomocí specialisty na výrobu strojů Augusta Mössnera a našeho kompaktního hydraulického řešení CytroBox.
Díky novému přenosovému systému od společnosti Mössner se práce na blocích motorů v závodě BMW v Landshutu skutečně zrychlila. Kromě vyšší rychlosti a přesnosti systém nabízí ještě jednu speciální funkci: CytroBox, naše nové integrované hydraulické řešení.
Společnost Mössner již měla pozitivní zkušenosti s „mladším bratrem“ řešení CytroBox, zvaným CytroPac – řešení pro pomocné funkce generující až 4 kW výkonu. Společnosti Mössner věděla, že se CytroBox nemůže sáhnout vedle. Nyní potřebuje pouze polovinu prostoru oproti dřívějšímu použití jiného hydraulického zdroje. CytroBox totiž poskytuje přinejmenším stejnou úroveň výkonu na ploše pouhého půl metru čtverečního.
CytroBox je také mimořádně tichý. Jeho hlučnost nepřesahuje 75 dB(A), což znamená, že splňuje požadavky na hlučnost stanovené společností BMW, a to i bez krytu. „CytroBox je i za provozu tak tichý, že si náš PLC programátor vybral místo hned vedle něj,“ říká Marco Schulz, vedoucí konstrukce ve společnosti Mössner.
Michael Hüneke, projektový manažer společnosti Bosch Rexroth, vysvětluje, proč se systém zásobování podle potřeby, který používá společnost Mössner, ukazuje jako energeticky účinnější. „Díky této aplikaci stojí CytroBox přibližně 15 procent času v klidu a nespotřebovává žádnou energii. Při zatížení je spotřeba energie jen 80 % spotřeby předchozího hydraulického zdroje, přestože instalovaný výkon je stejný. To znamená celkovou úsporu téměř třetiny spotřeby energie.“
Dalším hlavním hlediskem byla možnost využití IoT. Integrované snímače, možnost sledování stavu a možnost aktivace služeb IoT, jako je například prediktivní údržba, dělají ze CytroBox řešení, které je odolné vůči zastarávání.
Díky řešení Plug and Play skončily dny, kdy společnost Mössner musela pracně sestavovat složité jednotky. Standardizace zjednodušila mnoho procesů, od projektování a konfigurace přes dokumentaci s okamžitě dostupnými schématy zapojení až po rychlé dodání a uvedení do provozu prostřednictvím technologie Plug and Play.
„Až dosud bylo hydraulické řešení vždy posledním článkem řetězce,“ shrnuje Markus Fuchs, vedoucí nákupu ve společnosti Mössner.
„Nyní se situace změnila: hydraulický systém zkracuje dobu uvedení na trh a činí naše systémy životaschopnými do budoucna, což zvyšuje výhody pro naše zákazníky.“
– Linus Killberg, produktový manažer, pohonné jednotky