1. Domů
  2. Blog
  3. Kybernetická bezpečnost, funkční bezpečnost a umělá inteligence (AI)
Kybernetická bezpečnost, funkční bezpečnost a umělá inteligence (AI)
Kybernetická bezpečnost, funkční bezpečnost a umělá inteligence (AI)
Řešení pro mobilní stroje

Kybernetická bezpečnost, funkční bezpečnost a umělá inteligence (AI): Co je v tuto chvíli důležité pro výrobce terénní techniky

Od roku 2027 se změní regulační rámec pro mobilní pracovní stroje. V první části naší série článků vysvětlujeme, na co se musejí výrobci připravit, aby splnili zákonné požadavky a minimalizovali rizika.

Ve stále propojenějším světě se kybernetická bezpečnost, funkční bezpečnost a umělá inteligence (AI) stávají klíčovými aspekty mobilních pracovních strojů. Snaha o vyšší efektivitu a automatizaci urychluje digitalizaci. To však přináší i značná rizika: Kybernetické útoky, úniky dat a manipulace ohrožují nejen funkčnost, ale také bezpečnost provozovatelů a třetích stran. Společnost Bosch Rexroth se v úzké spolupráci se skupinou Bosch těmito problémy zabývá už mnoho let a nabízí řešení, která jsou v souladu s normami.

Myslete na bezpečnost v průběhu celého životního cyklu produktu

V důsledku komplexních hrozeb – od interních bezpečnostních slabin až po vnější kybernetické útoky – dochází ke zpřísňování předpisů v EU i na celém světě. Pouhé dodržování technických norem však nestačí: Jsou nutné ucelené bezpečnostní koncepce, které pokrývají celý životní cyklus produktu – od vývoje a provozu až po vyřazení z provozu.

Kybernetická bezpečnost se stává konkurenční výhodou

Provozovatelé i koncoví uživatelé si stále silněji uvědomují důležitost fyzické i digitální bezpečnosti a očekávají komplexní bezpečnostní koncepce. Pro mobilní pracovní stroje, jako jsou stavební a zemědělské stroje či stroje pro manipulaci s materiálem, se kromě digitalizace stává strategickým konkurenčním faktorem i kybernetická bezpečnost. Výrobci, kteří nabízejí robustní bezpečnostní řešení, získávají nejvyšší úroveň důvěry a mají silnou pozici pro budování dlouhodobých obchodních vztahů.

Komplexní dodržování předpisů: Vše je propojeno

Komplexní dodržování předpisů: Vše je propojeno

Pro výrobce stavební techniky je nezbytné a užitečné zabývat se důkladně tématy kybernetické bezpečnosti, funkční bezpečnosti a regulace umělé inteligence (AI), zejména proto, že příslušné požadavky se v důsledku rychlého technologického vývoje rychle vyvíjejí a jsou stále silněji propojené. K tomu se přidává i skutečnost, že mnoho předpisů se v současné době připravuje nebo reviduje, ale očekává se, že brzy vstoupí v platnost.

Přehled: Klíčová nařízení EU od roku 2025

Společnost Bosch Rexroth se už mnoho let intenzivně zabývá regulací mobilních pracovních strojů. Zde jsou uvedeny hlavní požadavky EU:

Směrnice o strojních zařízeních (MD) je jedním ze základních předpisů na ochranu zdraví a bezpečnosti, jakož i fyzické a digitální integrity. Vyžaduje komplexní posouzení rizik a ukládá výrobcům povinnost zavést bezpečnostní opatření proti neoprávněnému přístupu a manipulaci. Od 20. ledna 2027 vstoupí v platnost nařízení EU o strojních zařízeních (MR), které nahradí stávající směrnici o strojních zařízeních (MD). Tento přechod přináší významné změny. Kromě funkční bezpečnosti budou v nařízení nově definovány i specifické požadavky týkající se bezpečnosti IT a rizik souvisejících se softwarem. Směrnice EU o strojních zařízeních a v budoucnu nařízení EU o strojních zařízeních je předpis, který se týká CE a jehož dodržení je předpokladem pro uvedení mobilního pracovního stroje na jednotný evropský trh.

Příslušné normy: ISO 13849, 19014, 25119 a odpovídající normy typu C

Dotčené produkty: Všechny součásti, které mají podle posouzení rizik vliv na bezpečnostní funkci – například joysticky, řídicí jednotky nebo hydraulické součásti.

Povinné od: Ledna 2027

Směrnice o rádiových zařízeních (RED) poprvé definuje regulační bezpečnostní požadavky na bezdrátové systémy. Zařízení, na která se směrnice vztahuje, musejí být navržena tak, aby nedošlo k poškození nebo zneužití sítě. Přísné bezpečnostní normy RED se vztahují na bezdrátové technologie, jako je Wi-Fi, mobilní sítě a Bluetooth. Kromě toho je cílem směrnice chránit soukromí uživatelů a předcházet podvodům.

Příslušné normy: EN 18031-1, -2 a -3

Dotčené produkty: Bezdrátové systémy

Povinné od: Srpna 2025

Zákon o kybernetické odolnosti (CRA) poprvé definuje regulační požadavky na kybernetickou bezpečnost, které se vztahují na celý životní cyklus produktu – od vývoje a provozu až po vyřazení z provozu. CRA kombinuje a doplňuje požadavky MD a RED tím, že zavádí rámec kybernetické bezpečnosti pro digitální produkty. To zahrnuje poskytování bezpečnostních aktualizací a povinnost hlásit slabiny a incidenty. Kromě toho CRA vyžaduje vypracování robustních bezpečnostních strategií, které předvídají budoucí rizika, a také doložení zavedených bezpečnostních opatření a jejich pravidelnou kontrolu.

Příslušné normy: V přípravě

Dotčené produkty: Jakýkoli produkt s digitálním rozhraním (včetně rozhraní USB)

Povinné od: Listopadu 2027

Zákon o umělé inteligenci (Zákon o AI)upravuje používání umělé inteligence (AI) v EU a vyžaduje transparentní, sledovatelné a bezpečné zavádění systémů umělé inteligence. Definuje také, které systémy AI jsou povoleny a které jsou zakázány. Kromě toho musejí výrobci zajistit integritu a bezpečnost strojů s umělou inteligencí (AI), což vytváří přímou vazbu na funkční bezpečnost, a tak i na směrnici o strojních zařízeních.

Příslušné normy: V přípravě (návrh?)

Dotčené produkty: Pokročilé automatizační systémy a robotika, které pracují s umělou inteligencí (53), včetně autonomního rozhodování stroje

Povinné od: Srpna 2027

Časová osa klíčových regulačních předpisů (obrázek: Bosch Rexroth AG)

Bezpečnost jako příležitost: Přijměte opatření a vyhledejte partnera

Vzhledem k vysokému tempu regulačních změn a složitosti současného prostředí hrozeb by měly být regulace kybernetické bezpečnosti, funkční bezpečnosti a umělé inteligence (AI) na prvním místě v agendě každého výrobce. Dobrá zpráva: Výrobci nemusejí těmto výzvám čelit sami. Společnost Bosch Rexroth ve spolupráci s odbornými týmy skupiny Bosch nabízí hluboké odborné znalosti a standardní řešení z oblasti komplexních řešení v rámci ekosystému BODAS s podporou digitální transformace mobilních pracovních strojů. Výrobci tak mohou lépe řídit bezpečnostní rizika, splnit zákonné požadavky a zároveň výrazně zlepšit výkon, efektivitu a uživatelský komfort stavební techniky.

Chcete se dozvědět víc?

V dalších článcích na blogu se blíž podíváme na konkrétní požadavky nařízení o strojních zařízeních, zákona o kybernetické odolnosti a zákona o umělé inteligenci (AI). Zůstaňte s námi a zjistěte, jak můžete zajistit, aby vaše stroje byly v souladu s předpisy a připraveny na budoucnost s podporou Bosch Rexroth a BODAS!

Chcete vědět, jak se Bosch Rexroth staví k bezpečnosti a zabezpečení, a vyměňovat si názory s našimi odborníky a členy komunity myBODAS?

» Platforma myBODAS

Další články z této série

Všechny články ze série „Bezpečnost, zabezpečení a umělá inteligence pro mobilní pracovní stroje“:

01. Kybernetická bezpečnost, funkční bezpečnost a umělá inteligence (AI): Co je v tuto chvíli důležité pro výrobce terénní techniky
02. Funkční bezpečnost: Jak výrobci OEM zvládají požadavky nařízení EU o strojních zařízeních, nařízení o kybernetické bezpečnosti (CRA) a nařízení o umělé inteligenci (AI Act)
03. Kybernetická bezpečnost: Proč musejí výrobci OEM jednat hned

Frank Ellenrieder

Frank Ellenrieder je produktový manažer pro digitální řešení ve společnosti Bosch Rexroth. Má víc než pět let zkušeností v oblasti mobilní hydrauliky a digitalizace. V současné funkci vyvíjí nové obchodní koncepce a digitální produkty v rámci ekosystému BODAS.

Martin Sykora

Martin Sykora je vedoucím prodeje mobilní elektroniky ve společnosti Bosch Rexroth. Ve skupině Bosch působí už déle než 22 let a v oblasti mobilní elektroniky pracuje déle než 19 let. Martin a jeho tým fungují jako globální kontaktní bod pro zákazníky s mobilními stroji, kteří hledají řešení na bázi BODAS pro podporu digitální transformace mobilních pracovních strojů.