Od počátku 90. let minulého století přijímá recyklační společnost Genan pneumatiky s ukončenou životností a pečlivě je rozděluje na jednotlivé části. S rostoucím počtem vozidel roste i počet vyřazených pneumatik určených k likvidaci. Aby se pneumatiky nedostaly jen na skládky, ale také do spaloven, rozdělují se na 75 % gumy ve formě granulátu nebo prášku, 15 % oceli a 10 % textilních vláken.
„Každá tuna pneumatik s ukončenou životností recyklovaná namísto spálení uleví klimatu minimálně od 1,1 tuny emisí CO2.“
– Daniel Pohl, projektový manažer společnosti Genan
Naše hydraulické přímé pohony Hägglunds jsou již od otevření prvního závodu v roce 1990 nedílnou součástí práce společnosti dánské společnosti Genan. Díky své odolnosti proti rázovému zatížení a schopnosti spouštět, zastavovat a provádět vratný pohyb tolikrát, kolikrát je potřeba, byly naše systémy logickou volbou pro stroje, jako jsou drtiče pneumatik.
Pohony Hägglunds se používají ve všech závodech společnosti Genan, která v roce 2003 rozšířila své působení do Berlína a později do dalších dvou německých měst, Dorstenu a Kammlachu. Společnost Genan má nyní celkem šest závodů po celém světě, v roce 2014 se prvním mimoevropským závodem společnosti Genan stal Texas a nedávno přibyly provozy v Portugalsku, čímž celková kapacita příjmu dosáhla téměř 400 000 tun ročně.
„S pohony Hägglunds jsme začali hned od začátku a jsme s nimi tak spokojeni tak, že je už nikdy nechceme měnit.“
– Daniel Pohl, projektový manažer společnosti Genan
Společnost Genan nyní využívá celkem více než 40 hydraulických pohonů, které jsou založeny na dvou různých motorech: Hägglunds CA 100 a Hägglunds CB 840. Díky vysoké hustotě výkonu poskytují tyto motory extrémní a udržitelný točivý moment již od nulových otáček. Vzhledem k tomu, že podnikání společnosti Genan je vysoce automatizované a v typickém závodě pracuje jen malý počet zaměstnanců, je nezbytné, aby pohony měly nejen vysoký točivý moment, ale byly také maximálně spolehlivé.
„Vzhledem k tomu, že vyrábíme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, je spolehlivost na prvním místě.“
– Daniel Pohl, projektový manažer společnosti Genan
Daniel Pohl, projektový manažer společnosti Genan, dodává, že společnost Genan těží nejen ze samotných pohonných systémů Hägglunds, ale také ze silné podpory, kterou jí poskytuje společnost Rexroth. Společnost Rexroth podporuje všechny německé výrobní závody společnosti Genan – od školení zaměstnanců až po krátkodobé opravy a náhradní díly. Obchodní vztahy jsou vynikající a Pohl považuje pohonné systémy Hägglunds za hlavní součást dalšího úspěchu společnosti Genan.