Požadavky konstrukčních inženýrů a výrobců strojů se mnohdy rychle mění. Na základě stále rychlejších vývojových cyklů hledají řešení, která se pružně přizpůsobí novým výrobním procesům. Lineární technika Rexroth přesně splňuje tyto požadavky, díky inteligentním mechatronickým řešením a použitím inteligentních produktů.
Ve společnosti Rexroth jsme už v rané fázi položili základ pro další systematický vývoj lineární techniky. Dnes již nabízíme celou řadu digitálních nástrojů a konfigurátorů, které lze použít ke zjednodušení a vyladění procesů už ve fázi návrhu. Ale to je jen pouhý začátek. Digitální transformaci vnímáme jako proces. Neustálým vývojem pak přinášíme vyšší úroveň lineární techniky.
Snažíme se o to, aby lineární technika používala co nejvíc inteligentních funkcí – od vertikální integrace s dalšími funkcemi, jako je software a elektronika, až po cílené použití snímačů v našich komponentech lineární techniky. Již v loňském roce jsme uvedli na trh první řešení s tímto účelem. Smart Function Kit (Sada chytrých funkcí) pro lisovací a spojovací aplikace je modulární mechatronické řešení, které zákazníkům nabízí mechaniku, elektriku a software jako subsystém. Jednou z výjimečných funkcí systému je intuitivní uvedení do provozu a konfigurace procesu. Ani u jednoho nejsou nutné žádné znalosti programování. I během následných operací je software intuitivní a lze jej hned od začátku používat bez jakékoli předchozí zkušenosti. Naše nová platforma pro inteligentní mechatronická řešení je dalším logickým krokem v tomto přístupu: Jasně se zaměřujeme na potřeby našich zákazníků tím, že nabízí vhodné řešení pro každý procesní krok.
Začíná to již výběrem a velikostí produktu. Zákazníci společnosti Rexroth se nemusejí těžkopádně seznamovat s lineární technikou. Pomocí našich nástrojů intuitivně realizují své nápady a jen několik kroků je dovede k požadovanému řešení.
Při uvádění do provozu se zaměřujeme na princip Plug & Produce (Plug & Play). Pro lineární osy to v praxi znamená pouze rozbalení, připojení a provedení funkčního testu, což trvá několik minut.
Dnešní provozy vyžadují stále vyšší možnost transformace produktů a systémů. Přestože software již dnes nabízí určitou míru flexibility, brzy dosáhneme hranic toho, co je v současné době možné. V dobách stále kratších výrobních časů potřebujeme systémy, které lze bleskově přizpůsobit. Jedním z příkladů je systém rychlé změny pro lineární osy: Lze je vyměnit pouhými dvěma kliknutími. Poté se mohou samy zprovoznit a jsou okamžitě připraveny na nové úkoly.
Tato možnost rychlé výměny má nakonec také vliv na údržbu: Pokud lineární osa potřebuje servis, technik může okamžitě vložit náhradu a stroj pokračuje v práci bez prostojů. Využití preditivní údržby a monitorování stavu pomocí snímačů přináší zvýšení účinnosti celého systému.
Další vývoj lineární techniky umožňuje zcela nové přístupy k produktům, které udržitelně zvyšují účinnost systému. Jedním z příkladů jel dovybavení vyrovnávacím prvkem, který nabízí bezkonkurenční zlepšení přesnosti polohování robotů a kartézských soustav.
Kliknutím sem se dozvíte více o našich chytrých mechatronických řešeních a lineární techniky budoucnosti.