Data ze stavebních a zemědělských strojů musí být přenášena bezpečně, spolehlivě a hospodárně. Co by měli mít výrobci a provozovatelé terénní techniky na paměti.
Údaje o vozidlech jsou cenné, ale také bezpečnostně citlivé. Informace o strojích, místech a personálu musí být chráněny stejně jako telematický software a know-how výrobce. Pokud nejsou datové toky pro analýzu a další zpracování ve vyrovnávací paměti a jsou náhle přerušeny, dojde k ohrožení služeb, obchodních modelů, a dokonce i pověsti společnosti. V případě vozidel používaných mimo zpevněné komunikace byste měli myslet na těchto pět bodů.
Ať už jde o lesy, pole, města, sklady nebo stavby, mobilní pracovní stroje se často používají v oblastech se špatným pokrytím a omezenou šířkou pásma. Pokud je vozový park rozmístěn po celém světě, mohou vznikat vysoké náklady na mobilní komunikaci a roaming. Telematické řešení by proto mělo mít nejen offline režim pro situace, kdy není k dispozici připojení k sítí nebo je dostupné připojení pomalé (vyrovnávací paměť), ale také by mělo umět vhodným způsobem omezovat datové toky. Procesorové řídicí jednotky mohou minimalizovat objem přenášených dat díky softwarovému předfiltrování, automatizovaným analýzám a kompresi dat. Mezinárodní e-SIM, které by pokud možno měly pokrývat všechny potřebné země, pomáhají vyhnout se nepředvídatelným poplatkům za roaming.
Řešení cloudových úložišť, která jsou vhodná pro terénní aplikace, nelze srovnávat s jednoduchými řešeními určenými spíše pro spotřebitelský sektor. Musí být vysoce dostupné a poskytovat spravované databáze s odpovídajícími SLA a možnostmi exportu. Důležité je použití úsporných formátů pro efektivní a levný přenos dat ze stroje, stejně jako systém správy práv s autorizací přístupu, správou uživatelů a funkcemi importu externích zdrojů, jako jsou údaje o počasí.
Zabezpečený systém ukládání dat by měl umožnit bezproblémovou integraci dat o vozidle do front-endu prostřednictvím standardního rozhraní HTTPS API se zabezpečeným koncovým bodem. K dispozici by měly být i další rozhraní pro bezpečné připojení systémů pro plánování podnikových zdrojů a specifických služeb pro dané odvětví, jako je Agrirouter, BIM nebo geoCapture (ISO 15143-3).
Každý, kdo se chce vyhnout nákladným překvapením při shromažďování, ukládání a analýze dat o vozidlech, by se měl ujistit, že řešení pro ukládání dat splňuje nejen dvě klíčová kritéria – interoperabilitu a dostupnost analytických nástrojů – ale také požadavky na ochranu dat a nepřipouští žádné kompromisy, pokud jde o bezpečnost. Proto se doporučuje architektura s alespoň třemi replikami a klíčovými základními prvky, jako je firewall, brána a nástroj pro vyrovnávání zatížení. To je jediný způsob, jak zajistit spolehlivou ochranu dat o vozidle v reálném čase a zabránit neoprávněnému přístupu k datům nebo jejich ztrátě.
Na cestě k zabezpečení přenosu dat a zamezení ekonomickým rizikům je spousta nástrah. Můžete se jim však vyhnout. Budoucí uživatelé telematických řešení by si měli pečlivě zanalyzovat, jaké plusy a mínusy jim nabízí konkrétní řešení, a jak je odolné vůči zastarávání. Startovací sady přizpůsobené na míru konkrétním odvětvím umožňují OEM výrobcům a poskytovatelům služeb internetu věcí dosáhnout prvních cílů i s nízkým rozpočtem, aby mohli vyhodnotit budoucí perspektivnost daného řešení a postupně ho škálovat při vysoce bezpečném a spolehlivém přenosu dat.
Jistota je jistota? Vyzkoušejte naše startovací sady BODAS Connect: