Jak modulární ventilová platforma RM Global optimalizuje návrh, instalační prostor a provoz hydraulických pracovních funkcí v terénních vozidlech.
Ať už jde o vrtnou soupravu, lesnický stroj, čerpadlo betonu, teleskopický manipulátor nebo mobilní či nástavbový jeřáb, nároky na pracovní hydrauliku terénních strojů neustále rostou. Výrobci mobilních pracovních strojů očekávají flexibilní řešení, která vyžadují malý instalační prostor, snadno se konfigurují a současně pracují energeticky efektivně. Dobrá zpráva: U směrových regulačních ventilů se systémem snímání zatížení Load-Sensing jsou tyto požadavky splněny díky nové ventilové platformě RM Global od společnosti Bosch Rexroth.
Inovativní konstrukční přístup: modulární řídicí blok s až 24 ventilovými moduly, které lze díky jednotnému vzoru příruby flexibilně kombinovat bez potřeby samostatné adaptérové desky. Mezi další komponenty patří vstupní prvek pro čerpadlo s proměnným objemem, přepínací osa pro čerpadlovou linku a různé koncové desky.
Velká výhoda modulárního přístupu? Standardizované ventilové moduly s jasně definovanými rozhraními snižují variabilitu a složitost systému. Časovou úsporu zajišťuje i přidružený online konfigurátor, který digitálně mapuje všechny komponenty a možnosti a poskytuje nejen 3D model, ale i technickou dokumentaci.
Kromě toho modulární systém RM Global zaujme také po energetické stránce: Ve srovnání s předchozí řadou M4 bylo možné snížit vnitřní úniky kvůli netěsnostem až o 20 %. Společně s průtokově optimalizovaným potrubím a zvýšeným maximálním tlakem 420 barů klesá spotřeba energie terénních strojů natolik, že při zachování stejně vysokého výkonu systému je někdy možné zmenšit válce a příslušenství. Tím se dále snižují celkové náklady pro OEM.
Modulární ventilová platforma RM Global nabízí další atraktivní výhody díky řadě funkcí s přidanou hodnotou pro zvýšení pohodlí operátora a efektivity strojů. Zde jsou některé z nich:
RM Global nabízí v kombinaci s elektronickou regulací čerpadla eOC (electronic Open Circuit) ještě větší účinnost a přesnost řízení. V tomto systémovém řešení jsou čerpadlo a ventil dokonale sladěny, což umožňuje sestavovat výkonné ucelené systémy s přesnými sekvencemi pohybu a sníženou spotřebou energie.
Každý, kdo chce integraci ještě více zjednodušit, bude nadšen novou palubní elektronikou (OBE). EHS4 pro elektrické systémy s napětím 12 a 24 V nabízí rozlišení senzoru 5 µm a podporuje moderní komunikační standardy, jako je CANopen a J1939.