Výrobci automobilů stále častěji přenášejí odpovědnost za zajištění kvality na dodavatele. Tyto společnosti proto potřebují inteligentní podsystémy, které lze rychle uvést do provozu. Osvědčeno v praxi: Se sadou Smart Function Kit pro lisování od Bosch Rexroth dokáže společnost KMS Automation realizovat lisovací a spojovací aplikace snadno a rychle.
Globální dodavatel pro automobilový průmysl musel rozhodnout, jak dosáhnout standardizace procesu spojování zajišťující požadovanou kvalitu. Původně chtěla společnost KMS Automation vyvinout funkci zajištění kvality pro objednanou montážní linku sama, ale to se rychle ukázalo jako příliš nákladné. Společnost, která se specializuje na automatizační techniku, výrobu nástrojů a konstruování speciálních strojů, proto vsadila na předpřipravenou sadu Smart Function Kit pro lisování od svého dlouholetého systémového partnera Bosch Rexroth.
Sada Smart Function Kit pro lisování je kompletní mechatronický balíček obsahující elektromechanický válec, servomotor, servopohon, průmyslový počítač, senzor síly a software. V systému, který je jí vybaven, je sada Smart Function Kit ústřední součástí první z pěti montážních stanic. Jejím úkolem je elektromechanicky vést cca 250 mm dlouhou trubku vnitřkem hliníkové olejové vany a zatlačit ji do vymezeného prostoru definovanou silou. V další fázi procesu touto trubkou prochází hnací hřídel stroje, která je zajištěna také pomocí lepidla. Během spojování podsystém zaznamenává údaje o procesu, vyhodnocuje je a předává je do nadřazeného informačního systému k zajištění kvality.
Montážní stanice s usazením v podobě olejové vany (dole), trubkou k vlisování (uprostřed) a sadou Smart Function Kit pro lisování (nahoře, v pozadí). (Copyright: KMS Automation)
Senzor síly se objednává spolu se sadou Smart Function Kit pro lisování jako volitelné příslušenství a dodává se jako součást předkonfigurovaného kompletního balíčku. (Copyright: KMS Automation)
V minulosti společnost KMS Automation realizovala podobné aplikace s velkými silami především pomocí kapalinové technologie, což bylo poměrně složité a časově náročné. „Všestranný mechatronický podsystém od jediného dodavatele nám šetří drahocenný čas – čas, který můžeme investovat do hledání kreativních řešení,“ řekl výkonný ředitel Klaus Wurster. „Standardizace urychluje nejen projektování a uvádění do provozu, ale také nákup a servis.“
S mechatronickou sadou od společnosti Bosch Rexroth může nyní strojírenská společnost systémově standardizovat aplikace se silami od 2 do 70 kN. Verze s axiálním nebo paralelním usazením motoru umožňují flexibilní integraci do různých konstrukcí systémů. Požadovaného připojení k řídícímu systému linky prostřednictvím provozní sběrnice lze snadno a rychle dosáhnout pomocí dodávaného funkčního bloku.
Díky údajům o procesech, které jsou poskytovány prostřednictvím otevřených rozhraní, mohla společnost KMS Automation výrazně urychlit a zjednodušit zajištění kvality a dokumentaci. Komunikace mezi bezpečnostními zařízeními a sadou Smart Function Kit probíhá prostřednictvím technologie PROFIsafe. Tím je mimo jiné zajištěno, že nebude překročena bezpečná maximální rychlost a v situaci, kdy se nějaká osoba dostane do okolní světelné sítě, bude zahájen přechod do bezpečného klidového režimu, načež se systém bezpečně zastaví a bude monitorován.
Vše z jediného zdroje: Zvolená sada Smart Function Kit s přítlačnou silou 19 kN a zdvihem 300 mm je namontována na ocelovém rámu: Společnost KMS Automation vyrobila zbytek rámu stroje pomocí prvků ze sady hliníkových profilů Bosch Rexroth. (Copyright: KMS Automation)
Sada Smart Function Kit pro lisování kombinuje mechatronické standardizované komponenty s intuitivním obslužným softwarem pro rychlé uvedení do provozu, grafické určování sekvencí procesu, přímočarou integraci linky a integrovaný sběr procesních dat. (Copyright: Bosch Rexroth)
Klaus Wurster považuje sadu Smart Function Kit za důležitý krok na cestě ke zjednodušení dříve pracných a nákladných úkolů: „Mnoho našich systémů má nyní čistě elektromechanickou konstrukci. Nejenže to snižuje složitost strojů, ale také nám to umožňuje větší volnost při navrhování procesů s větší přesností. Nakonec je tak možné dosáhnout ještě kratší doby cyklu, protože jemně nastavitelný elektromechanický systém umožňuje regulaci rychlosti. Vzhledem k dalekosáhlým zjednodušením a časovým úsporám budeme v budoucnu používat modulární podsystémy a osvědčené komponenty Bosch Rexroth všude, kde to bude možné.“
Mimochodem: Vylepšení softwaru, která byla implementována v průběhu dalšího společného vývoje, jsou přínosem pro všechny zákazníky společnosti Rexroth. Aktualizace pro sadu Smart Function Kit jsou koneckonců k dispozici ke stažení zdarma.