Italsko-švýcarská společnost ST BlowMoulding se specializuje na konstrukci, výrobu a instalaci vstřikovacích vyfukovacích strojů po celém světě. Vybrali si ventily IO-Link společnosti Bosch Rexroth a zkonstruovali první vstřikovací vyfukovací stroj „Made in Europe“ vybavený touto technologií.
Otevřený standardní ventil IO-Link umožňuje snadné a spolehlivé připojení hydraulických ventilů a senzorů bez nutnosti zásahu do řízení procesu. Ventily IO-Link poskytují mnoho výhod, včetně snížení elektromagnetického rušení a mnoha způsobů digitálního zjišťování provozních stavů a diagnostických informací. Tyto údaje poskytují přesné informace o provozu jejich součástí a míře jejich opotřebení, což umožňuje zlepšit spolehlivost a zvýšit dostupnost.
Pro řízení hydraulických os, které tvoří jádro stroje, zvolila společnost ST BlowMoulding dynamické ventily typů 4WRPEH a 4WRLE s rozhraním IO-Link. Společnost Rexroth je prvním výrobcem hydrauliky, který vybavil analogové proporcionální řídicí ventily 4WRPEH rozhraním IO-Link. Vytlačování a úprava tloušťky předlisku, uzavírání lisu a systém dynamické regulace PWDS – to vše je řízeno v síti IO-Link.
„Naše ventily IO-Link jsou alternativním řešením k tradičním analogovým ventilům,“ říká Stefano Peschiaroli, manažer prodeje produktů průmyslové hydrauliky společnosti Bosch Rexroth v Itálii. „Zjednodušení elektroinstalace, snížení elektromagnetického rušení a možnost pečlivějšího sledování provozu stroje šetří čas a peníze a zaručuje vyšší kvalitu produktu a stále vyšší výkon.“
Pilotní ventily typu 4WRLE jsou řídicí ventily s vysokou odezvou, zpětnou vazbou polohy cívky, integrovanou elektronikou v nové řadě 4X, zvýšeným teplotním rozsahem a robustnější konstrukcí, která zajišťuje větší odolnost proti mechanickým rázům a vibracím, takže jsou vhodné pro širokou škálu náročných aplikací v uzavřené smyčce. Ventily 4WRPEH nabízejí rychlou odezvu, minimální hysterezi a v aplikacích s uzavřenou smyčkou podávají vynikající výkon.
„Výhod „plně digitálního“ stroje je mnoho,“ říká Marco Boracchi, expert společnosti ST BlowMoulding. „Rozhodli jsme se zahájit tuto transformaci, abychom uspokojili rostoucí poptávku společností orientovaných na Průmysl 4.0. Výsledky testů provedených na stroji jsou více než pozitivní. Zaměřujeme se na absenci elektromagnetického rušení a zvýšení produktivity.“
Více informací o ventilech IO-Link najdete zde.