Schéma bezpečnostního modulu ctrlX Safety C.12 + C.15 + I/O, pohon s bezpečnostní funkcí Bezpečnostní technologie

Nové pojetí bezpečné automatizace

Ilustrace bezpečnostního modulu ctrlX Safety C.12 + C.15 a bezpečnostního modulu ctrlX I/O, pohonu s bezpečnostní funkcí.

ctrlX SAFETY – malé, agilní a flexibilní

Zcela nová definice bezpečné automatizace: ctrlX SAFETY je nejkompaktnější bezpečnostní řešení svého druhu s nejrychlejší reakční dobou. Kompaktní a zároveň škálovatelný systém lze použít podle potřeby – od řešení SafeMotion integrovaného do pohonu ctrlX DRIVE až po kompletní řídicí systém ctrlX SAFETY. Mezi výhody patří kromě flexibilního použití také velmi vysoká úroveň bezpečnosti a efektivní inženýrství díky grafickému programování bezpečnostního PLC.

ctrlX SAFETY využívá otevřené standardy a nabízí bezpečné připojení na všech úrovních a rychlý a bohatý výběr bezpečnostních funkcí. Řešení je založeno na dvou komponentách, které lze používat samostatně nebo jako kompletní systém – výsledkem je to nejrychlejší a nejkompaktnější bezpečnostní řešení na trhu. Díky zkrácení doby odezvy je možné navrhovat stroje s nejmenším možným prostorem potřebným k instalaci.

Více informací o ctrlX SAFETY

Přejít do Rexroth Store
Přejít do Rexroth Store

Zajímá vás to? Podívejte se na naše videa.

ctrlX SAFETY – Nejkomplexnější řešení SafeMotion a SafeLogic

ctrlX AUTOMATION – ke stažení

Ke stažení

Chcete-li získat více informací o ctrlX AUTOMATION, stáhněte si některou z našich bílých knih nebo si prohlédněte časopis ctrlX AUTOMATION.

Přejděte k položkám ke stažení
Ikona sluchátek jako symbol kontaktu

Kontaktujte nás

Potřebujete více informací o našich bezpečnostních technologiích?

Spojte se s námi!