Portfolio BODAS Connect

Přizpůsobte telematiku skutečným potřebám vašich trhů

Naše řešení vám umožňuje pokrýt všechny role jednotlivých uživatelů – od provozu, přes servis až po inženýrství.

Kolový nakladač odesílající data ze staveniště

Řízení provozu

Umožněte vedoucím provozu vědět, co jejich stroje dělají.

Podívejte se na video
Sekačka odesílá servisní údaje technikům

Servisní podpora

Umožněte servisním technikům nahlédnout do útrob stroje na dálku.

Podívejte se na video
Sklízecí mlátička na poli, která dostává aktualizaci softwaru bezdrátově vzduchem

Vývoj softwaru na dálku

Servis, nasazení a aktualizace řídicího softwaru vozidel na dálku pro celé vozové parky.

Podívejte se na video

Využijte výhod konektivity Rexroth s opravdovou otevřeností a svobodou

Užívejte si možnost svobodné volby. A pokud něco nenabízíme my, můžete integrovat řešení třetí strany nebo si vytvořit vlastní.

Portfolio jednotek pro konektivitu

Svobodná volba hardwaru

Vyberte si ze široké nabídky sériově vyráběných řídících jednotek pro konektivitu, které byly speciálně navržené pro náročné terénní použití: od základních řešení konektivity založených na mikrokontrolérech až po čtyřjádrové mikroprocesory s operačním systémem Linux – a vše mezi tím – navíc s přijímači signálu a energeticky úsporným značkováním přes Bluetooth. Individuálně si vyberte, co skutečně potřebujete pro každý typ vozidla v propojeném vozovém parku.

Jednotka pro konektivitu s třemi ikonami aplikací

Svoboda ochrany vlastního duševního vlastnictví v oblasti edge computingu

Vyvíjejte vlastní aplikace (ve formě snapů) a nasazujte je do jednotek pro konektivitu sami s naprostou ochranou duševního vlastnictví. Tuto svobodu poskytuje operační systém Debian Linux a náš profesionální middlewarový balíček, který dokonale spolupracuje s nejmodernějším systémem pro správu balíčků a nasazování softwaru Snap od společnosti Canonical.

Jednotka pro konektivitu s dvěma ikonami cloudu, kam odesílá data

Svoboda výběru koncových bodů dat v cloudu

Odesílejte data z vozidla kamkoli chcete vy – ne tam, kam je chce odesílat poskytovatel telematiky. Definujte paralelně více koncových bodů dat. Pokud si to přejete, můžete i nadále odesílat data přímo do stávajících systémů pro správu dat bez oklik přes jiné cloudy. Uspokojte potřeby zainteresovaných stran pomocí jednotlivých proudů nahrávaných dat: inženýrství, prodej, pronájem. Vaše volba.

Datový kanál

Volnost při vytváření vlastních datových kanálů

Získávejte, kombinujte, počítejte a generujte data podle potřeby. Pokud ani více standardních postupů pro správu dat nepokrývá vaše potřeby, můžete si je sami vyvinout a nasadit bez obav o bezpečnost vašeho duševního vlastnictví.

Mladý muž pracuje na počítači

Svoboda NEzačínat od nuly

Nabízíme plně funkční komplexní řešení na klíč, které využívá mnoho našich zákazníků. Je však na vás, zda ho chcete používat, nebo ne. Můžete používat jen část. Nebo se rozmyslet později. Sami se rozhodnete, do jaké míry chcete přispět svými vlastními odbornými znalostmi nebo využít toho, co je k dispozici.

Obrazovka zobrazující možnosti konfigurace softwaru

Svoboda výběru profesionálních front endů

Vyberte si z obrovské nabídky předdefinovaných frontendových dlaždic pro správu vozového parku, monitorování provozu, pronájem a vzdálené poprodejní služby. Obrandujte je nebo si je upravte podle svých přestav. A pokud to stále není to, co chcete, udělejte si to po svém. Náš systém je otevřený.

Aktualizace kolových nakladačů vzduchem

Svoboda při zavádění profesionálního softwaru pro řízení vozidel

Flash Rexroth nebo řadiče domény třetích stran jednotlivě nebo všechny dohromady v automatizovaných kampaních vozového parku. Flashování přes mobilní rádiové spojení? S námi ne. Děláme to stejně jako s chytrými telefony. Nejprve stáhneme aktualizaci do vozidla, zkontrolujeme ji a poté provedeme flash řídicích jednotek v době, která vyhovuje obsluze stroje. Jdeme cestou stability.

Propojené ikony ilustrující partnerství

Svoboda výběru partnerů

Specializovaným poskytovatelům připojení a datových služeb se líbí naše otevřenost. Usnadňuje jim práci. Najděte si tedy nezávislé partnery pro nejrůznější inovativní řešení: vzdálený přístup k vozidlu, uvolňování a účtování funkcí na vyžádání, pokročilé sledování stavu a mnoho dalších funkcí. Vyberte si partnery, které chcete. BODAS Connect nabízí stabilní základ, který zdaleka přesahuje pouhé dodržování datového formátu ISO 15143.

Pohled do kabiny kolového nakladače s displejem zobrazujícím údaje o vozidle

Svoboda výběru systému vozidla

BODAS Connect je nedílnou součástí našeho balíčku řešení digitálních aplikací BODAS (Bosch Rexroth Digital Application Solutions). To umožňuje zajistit profesionální konektivitu díky předem promyšleným, ale otevřeným řešením systémů řízení a automatizace vozidel. Odhadování užitečného zatížení během pracovního cyklu kopání a přenos dat do systému ERP v lomu jsou jen jedním z příkladů.

Podrobné informace o telematice Rexroth

Zjistěte více o našem uceleném a otevřeném telematickém IoT řešení: Získat dokumentaci

Proč konektivita od Bosch Rexroth?

JSME MNOHEM VÍCE

Než pouhá IT společnost: Namísto velkých dat na míru získejte chytrá data a hotová řešení pro přípravu dat k akci od těch, kteří rozumí terénním vozidlům a jejich pracovním postupům od datových toků až po ocelovou a železnou část.

JSME OTEVŘENÍ

Využijte svobody různých rozhraní k řešením ERP třetích stran, aby vaše data plynule fungovala ve vaší zavedené IT infrastruktuře.

JSME MODULÁRNÍ

Vyberte si, co potřebujete. Pokud potřebujete pouze řešení pro správu zařízení, můžete si ho objednat bez řešení pro správu dat. Pokud chcete začít pouze se správou vozového parku, stačí vybrat tyto aplikace a ostatní vynechat.

JSME SCHOPNI ROZŠÍŘIT ZÁBĚR

Začínáme s malým řešením a později je rozšíříme. Další aplikace a funkce pro správu zařízení můžete přidávat až později.

JSME BEZPEČNÍ

Platforma Bosch IoT Suite hostí více než 10 milionů vozidel. To jistě není možné bez jasných a specializovaných bezpečnostních a ochranných koncepcí s neustálou modernizací. Využijte výhod této automobilové síly.