Pracovník se dívá na transferový systém TS 2Booster Providing you more speed in processes: that moves us. Kombinace dopravníkového systému TS 2plus a TS 2Booster od společnosti Bosch Rexroth TS 2Booster – zrychlení procesů

Desetkrát rychlejší u krátkých cyklů, vysoká přesnost

Zjistěte více
Montážní linka dopravníkového systému TS 2plus od společnosti Bosch Rexroth TS 2plus – univerzální, robustní, přizpůsobivý

Flexibilní transportní systém pro širokou škálu aplikací

UNIVERZÁLNÍ

Univerzální modulární systém se standardizovanými jednotkami splňuje požadavky na výrobu široké škály různých produktů z různých odvětví, jako jsou:

  • Automobilový průmysl
  • Elektronika a elektrická technika s požadavky na ochranu proti elektrostatickému výboji
  • Zdravotní technika
  • Optický průmysl
  • Sanita

ROBUSTNÍ

TS 2plus je spolehlivý i za ztížených podmínek, například v prostředí s elektrostatickým výbojem nebo při použití v čistých a suchých prostorách. Zvládne vysoké zatížení palety obrobků až 240 kg.
Důmyslné a osvědčené komponenty navíc zajišťují vysokou dostupnost.

PŘIZPŮSOBIVÝ

Všestranný pomocník pro ekonomicky úspornou výrobu, díky modulární konstrukci je také rychle nainstalovaný. Palety obrobků jsou přizpůsobeny velikosti dílů a činí od 160 x 160 až po 1 200 x 1 200 mm. Dle potřeby lze kombinovat čtyři druhy dopravního média: Polyamidový pás, ozubený řemen, plochý horní řetěz a akumulační válečkový řetěz.
To umožňuje rychlou úpravu systémového řešení v souladu s požadavky a realizaci rozsáhlé řady systémových layoutů.

Přehled výhod TS 2plus

Použití dopravníkového systému TS 2Booster od společnosti Bosch Rexroth

TS 2Booster

Pro zákazníky se speciálními požadavky na jejich výrobek a výrobní linku.

TS 2Booster je mimořádně přizpůsobivý a ideální pro náročná speciální řešení a speciální procesy. Umožňuje zavádění inovativních a kreativních procesů, které nejsou možné s konvenčními přenosovými systémy.

  • Nejvyšší přesnost: Dosahuje koncové polohy s přesností až 0,015 mm bez nutnosti použití přídavné polohovací jednotky nebo manipulačního systému
  • Prostorově úsporná konstrukce: Umožňuje vícenásobné využití procesních stanic, čímž se zmenší záběr vaší linky
  • Krátké cykly: Umožňuje změnu směru pohybu a využití více procesních sestav na jedné paletě s obrobky
  • Maximální flexibilita: TS 2Booster lze implementovat jako třetí osu v synchronizované interakci s ostatními procesními osami

TS 2Booster je nedílnou součástí modulárního systému TS 2plus s širokou škálou řešení; paletu s obrobkem WT 2/LS lze přepravovat „za chodu“ z lineárního motorového systému do klasického pásového systému TS 2plus s využitím mnoha jeho modulů.

  • Velmi rychlá montáž a uvedení do provozu díky předem smontovaným a standardizovaným komponentům
  • Rychlosti až 4 m/s (240 m/min)
  • Zrychlení až 4 g / 40 m/s²

Stáhnout PDF katalog

Stáhnout prospekt

Podívejte se na video

TS 2plus Ecolift EL 2 od společnosti Bosch Rexroth

Ecolift EL 2

snadná vertikální nebo horizontální doprava

  • Obzvláště ekonomické: pro horizontální i vertikální pohyby stačí jediný pohon
  • Snadné a rychlé nastavení: není vyžadované žádné složité bezpečnostní zařízení

  • Přizpůsobitelné pro palety obrobků o velikosti až 800 x 800 mm
  • Vhodné pro nosiče obrobků s hmotností až 60 kg
  • Dopravní výška: od 290 mm do 1 790 mm

Informace o objednávce

Stáhnout prospekt

TS 2plus závora VE 2/D410-EH od společnosti Bosch Rexroth

Elektrické závory

Pro zastavení a rozjetí není nutný přívod vzduchu

  • Pro oddělení palet obrobků v částech bez přívodu vzduchu
  • Závory s tlumiči
  • K dispozici jsou různé typy závor, které lze kombinovat se všemi komponenty TS 2plus a paletami obrobků

Informace o objednávce

Klíčové technické údaje

Hmotnost palety obrobků:
Až 240 kg
Velikost palety obrobků: 160 x 160 mm až 1 200 x 1 200 mm
Typy palet obrobků: Nosná deska z oceli nebo hliníku, alternativně otevřený rám z hliníkových profilů
Dopravní média: Řemen, ozubený řemen, plochý horní řetěz, akumulační válečkový řetěz, řetěz Vplus
Dopravní rychlost: 6/9/12/15/18 m/min
Nosnost části: Až 200 kg/m při akumulaci

Příklady aplikací

Dopravníkový systém TS 2plus pro přepravu akumulátorů

Montáž akumulátorů v automobilovém průmyslu

 

TS 2plus dopravníkový systém

Energeticky úsporný dopravníkový systém

 

APAS asistent od společnosti Bosch Rexroth na montážní lince s intralogistickým prostorem v pozadí

Flexibilní montážní linka

 

Balení golfových míčků přepravované dopravníkovým systémem TS 2plus

Balení golfových míčků