Pracovník se dívá na transferový systém TS 7 Transferring your heavy products with minimal maintenance: that moves us. Válečkový dopravník TS 5 od společnosti Bosch Rexroth s variabilní otočnou jednotkou Válečkový dopravníkový systém TS 5 pro těžké zatížení

Modulární a bezúdržbový pro zatížení nad 400 kg

VYSOKÁ ZÁTĚŽ V MNOHA PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍCH

Válečkový dopravník TS 5 přepraví náklad 400 kg i více, a to v případě potřeby i na dlouhé vzdálenosti. Jeho robustní konstrukce je obzvláště vhodná do drsného prostředí. Vhodné pro mnoho průmyslových odvětví, jako je skladování a řízení energií, elektronika a domácí spotřebiče nebo automobilový průmysl, elektronická mobilita a doprava.

HNACÍM MOTOREM JE KVALITNÍ TECHNIKA

Dopravníkový systém TS 5 s královsky dimenzovanou hřídelí nabízí v porovnání s běžnými řetězovými dopravníky mnoho výhod.

Například:

  • Nízká náročnost na údržbu
  • Nehlučný provoz
  • Vysoká energetická účinnost díky efektivnímu výkonu s nízkými požadavky na hnací sílu

MODULÁRNÍ KONCEPT

Dopravníkový systém TS 5 cílí přímo na budoucnost. Je vybaven moderními komponenty a ještě praktičtějšími funkcemi a lze jej snadno integrovat do nového světa digitální výroby. Inovovaný dopravníkový systém je rozšířený o řadu modulů, které nabízejí vysoký stupeň adaptability a promyšlenou modulární konstrukci, a z hlediska designu a konstrukce vám přináší více svobody než kdy dříve.

SNADNÉ A RYCHLÉ PLÁNOVÁNÍ

Technický software MTpro vám nabízí flexibilní a snadné plánování layoutu. Intuitivní design s vysokou jistotou plánování. Při pořizování šetří čas a peníze. Protože jsou komponenty TS 5 zahrnuty v MTpro, seznam dílů je generován automaticky, což značně zjednodušuje celý proces plánování.

Přehled výhod TS 5

Plánování linky s válečkovým dopravníkem TS 5 s technickým softwarem MTpro od společnosti Bosch Rexroth

Snadný design

Díky chytré kombinaci zákaznicky přívětivého CAD programu MTpro a inteligentní konstrukce komponentů lze systém přizpůsobit jakémukoli vašemu přání. MTpro je osvědčený a vynikající nástroj, který umožňuje specifické a rychlé plánování. Výrazně zkracuje proces plánování a v konečném důsledku šetří čas a peníze při pořizování. Automatické seznamy objednávek a odkazy na katalogy produktů a pokyny k instalaci dále zjednodušují celý proces plánování projektu.

Zobrazení dopravníkového systému TS 5 od společnosti Bosch Rexroth

Modulární konstrukce

Modulární principy TS 5 umožňují nejrůznější uspořádání layoutu. Díky tomu je každá změna nebo rozšíření dopravníkového systému velice jednoduchá. Inovovaný dopravníkový systém je rozšířený o řadu modulů, které nabízejí vysoký stupeň adaptability a promyšlenou modulární konstrukci, a z hlediska designu a konstrukce vám přináší více svobody než kdy dříve.

Hnací modul dopravníkového systému Bosch Rexroth TS5 s dělenými válečky

Spolehlivý systém

TS 5 je extrémně spolehlivý systém s nejvyšším stupněm kvality. Královsky dimenzovaná hřídel zajišťuje dlouhodobou životnost při minimální údržbě. Na rozdíl od řetězového dopravníku lze TS 5 s jeho hřídelí používat bez jakýchkoliv omezení. Můžete například přidat k dopravníkovému systému další větev. To je velmi ekonomické, protože v mnoha systémem pak nejsou nutné žádné další hnací moduly.

Zaměstnanec pracující s akušroubovákem Nexo na montážní lince TS 5

Efektivní koncept

Z hlediska inteligentního řešení je efektivní koncept TS 5 prostě nepřekonatelný. Ať už se zaměříte na celkové náklady nebo na lepší energetickou účinnost, TS 5 je jednoznačným vítězem. Díky šířce od 455 do 1 040 mm a možnosti libovolně zvolit délku válečkové části je snadné vybrat a realizovat přesně to, co potřebujete.

Klíčové technické údaje

Hmotnost palety obrobků:
> 400 kg, max. 50 kg na váleček
Velikosti palet obrobků: 455 x 455 až 1 040 x 845 mm
Rozměry válečků: 60 mm
Vzdálenost válečků: 130, 195, 260, 325 mm
Prostředí: Schváleno pro čisté prostory třídy 8 dle DIN EN ISO 14644-1

Speciální komponenty

Královsky dimenzovaná hřídel:
Bezúdržbový, energeticky účinný a nehlučný koncept pohonu
„Otevřený střed“: Otevřená část dopravníku pro snadný přístup k obrobku zespodu
Třícestný ventil: Výstup ve tvaru T se třemi možnostmi: vpravo, vlevo, nahoru nebo dolů
Otočná jednotka: Plní současně funkci odklonu, křižovatky a křížení, úhel otočení od 45° do 180°
Polohovací jednotka: Absolutní přesnost (± 0,3 mm) díky přesnému polohování obrobků ve výrobních stanicích
Hnací jednotky: Výkonná hnací jednotka vč. dopravníkové části s flexibilními možnostmi konfigurace
Jednotka s výtahem: Snadný příčný přesun obrobků se zdvihem 4,5 mm
Pohonná sada: Pohonná sada jako samostatný modul s dopravníkovou částí, kterou lze umístit na začátek nebo konec dopravníku
Otočná brána: Mobilní otočná brána pro flexibilní přístup doprostřed linky