Přejít na hlavní obsah
Elektromechanický válec EMC-HP (High Power)
Kompaktní řada pro náročné aplikace s volitelným balíčkem senzorů
Větší volnost díky energetické efektivitě, jednoduché údržbě a flexibilitě
Rychlý výběr prostřednictvím nástroje eTool LinSelect
Informace o produktu
prev
Výhody
Klíčové technické údaje
Aplikace
next
Přehled výhod
Výkonný:
zvládne až 250 kN
Inteligentní:
s volitelným balíčkem senzorů
Úsporný:
energetická účinnost, nízké provozní náklady, méně prostojů, odolnost vůči zastarávání
Kompaktní:
menší potřeba místa, jednoduchá integrace
Kompletní:
komponenty na míru z jednoho zdroje
Flexibilní:
dá se snadno přizpůsobit požadavkům konkrétní aplikace, mnoho způsobů připevnění, možnost volné konfigurace délky
Nízké nároky na údržbu:
dlouhé intervaly mazání, volitelné mazání olejovou lázní
Klíčové technické údaje
Max. axiální síla: až 250 kN
Dynamická nosnost (cdyn): zvládne až 473 kN
Max. rychlost pojezdu: 0,83 m/s
Max. zdvih: 1 500 mm
Stupeň krytí: IP54
Planetový šroub: velikosti 60 a 75
Obvyklé aplikace
1–4: lisování – lisové uložení – krimpování – hluboké tažení
5–8: ohýbání – ražba – skládání – řezání pilou
9–12: děrování – nýtování – temování – polohování
13–16: napínání – zvedání – rovnání – zkoušení pružin
prev
{{{tab-navigation-header}}}
next