Elektromechanické válce Elektromechanické válce

Vysoce výkonná alternativa k pneumatickým a hydraulickým válcům:

  • Hygienická, přizpůsobitelná a energeticky efektivní
  • Robustní a kompaktní – pro náročné aplikace
  • Dlouhá životnost

Elektromechanický válec s balíčkem senzorů vedle ohnivé ruky s pěstí. Elektromechanický válec EMC-HP (High Power)

  • Kompaktní řada pro náročné aplikace s volitelným balíčkem senzorů
  • Větší volnost díky energetické efektivitě, jednoduché údržbě a flexibilitě
  • Rychlý výběr prostřednictvím nástroje eTool LinSelect

Přejít na produkt

Porovnání produktů

Klíčové technické údaje

Výrobek Velikosti výrobku Typ pohonu Maximální síly Typický rozsah aplikačních sil Maximální rychlost Maximum zdvih Provozní teploty Stupeň krytí IP
EMC 32, 40, 50, 63, 80, 100, 100XC Kuličkový šroubový převod Up to
56 kN
0,4 - 30 kN Up to
1,6 m/s
Až
1 500 mm
-10°C ... +50°C IP54 Volitelné: IP65
EMC-HP 130, 160, 190, 220 Planetové šroubové sestavy Až
250 kN
25–150 kN
0,83 m/s
Až
1 500 mm
-10 °C až 70°C
Volitelně: -30 °C až 50 °C
IP54

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Elektromechanické zdvihové válce EMC

Elektromechanické válce představují přesnou, flexibilní a energeticky úspornou alternativu k pneumatickým a hydraulickým systémům. Najděte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se našich řešení v oblasti elektromechanických zdvihových válců (EMC).

1. Co je to elektromechanický válec a jaké jsou jeho hlavní výhody?

Elektrický nebo elektromechanický válec je lineární aktuátor, který využívá elektrickou energii k provádění přesných lineárních pohybů. Mezi jeho hlavní výhody patří maximální přesnost (poloha, rychlost, síla), energetická účinnost, flexibilita díky snadné programovatelnosti a čistota (bez hydraulických olejů a stlačeného vzduchu).

2. Kde se elektromechanické válce obvykle používají?

EMC jsou ideální pro aplikace, které vyžadují přesné a opakovatelné pohyby. Mezi příklady patří lisovací, spojovací, upínací, dávkovací a balicí stroje, automatizační a montážní systémy a zkušební stanice.

3. Jaké délky zdvihu a síly dokáže vaše EMC pokrýt?

Nabízíme širokou škálu produktů: zdvihy od 30 mm do 1 500 mm a síly až do několika 250 kN. Přesné specifikace najdete v našich produktových listech nebo v našem konfigurátoru.

4. Jak energeticky úsporné jsou elektromagnetické spínače ve srovnání s pneumatickými nebo hydraulickými systémy?

EMC jsou výrazně energeticky úspornější. Spotřebovávají energii pouze v případě potřeby (při pohybu nebo při udržování síly), zatímco pneumatika a hydraulika vyžadují nepřetržitý přísun energie k udržení tlaku v systému. To vede k výrazným úsporám provozních nákladů.

5. Jak mám vybrat ten správný elektromechanický válec pro svou aplikaci?

Výběr závisí na požadované síle, délce zdvihu, požadované rychlosti, délce cyklu a podmínkách prostředí. Využijte náš nástroj pro výběr velikosti LinSelect a online konfigurátor nebo se obraťte na naše odborníky, kteří vám navrhnou řešení na míru.

6. Je uvedení do provozu složité? Je k dispozici technická podpora?

Ne, uvedení do provozu je díky podrobným návodům a intuitivním softwarovým nástrojům velmi jednoduché. Poskytujeme komplexní technickou podporu a školení, abychom vám mohli účinně pomáhat.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Smart Function Kit Pressing

SFK-P je hotové komplexní řešení pro přesné lisování, spojování a montážní úkony. Zjednodušuje automatizaci a nabízí maximální flexibilitu a kontrolu.

1. Co je sada Smart Function Kit Pressing a jaké jsou její hlavní výhody?

Jedná se o subsystém určený pro lisovací úlohy s řízením síly a posuvu, který se skládá z elektromechanického válce se snímačem síly, servomotoru, řídicí jednotky s integrovaným řízením a průmyslového počítače s předinstalovaným softwarem. Mezi jeho hlavní přednosti patří rychlé uvedení do provozu, snadné nastavení procesu, vysoká spolehlivost procesu (výsledky s garantovanou kvalitou) a značná úspora času i nákladů.

2. Pro jaké aplikace je model SFK-P obzvláště vhodný?

Je ideální pro nákladově efektivní spojování, lisování, montáž, nýtování a ohýbání v odvětvích, jako je automobilový průmysl, elektronika a výroba baterií, kde je nezbytná sledovatelná kvalita procesů.

3. Jak systém SFK-P přispívá k zajištění kvality?

SFK-P sleduje každý lisovací cyklus v reálném čase pomocí křivek síla-posuv. Uživatelé mohou definovat toleranční rozmezí pro identifikaci vyhovujících nebo vadných dílů, čímž zajistí komplexní řízení procesu a zajištění kvality.

4. Jaké jsou dostupné rozsahy síly a zdvihu?

Model SFK-P je k dispozici v různých výkonových variantách a je schopen vyvinout sílu od několika newtonů až po několik set kilonewtonů. Délku zdvihu lze plynule nastavovat v milimetrových krocích.

5. Jaké součásti obsahuje sada Smart Function Kit Pressing?

Obvykle se jedná o elektromechanický válec se snímačem síly, vhodný servomotor, řídicí jednotku s integrovaným řízením, průmyslový počítač s předinstalovaným softwarem a veškerou potřebnou kabeláž.

6. Jak se nastavují lisovací procesy?

Pomocí intuitivního grafického uživatelského rozhraní můžete snadno nastavit parametry procesu, jako je rychlý posuv, rozsah regulace a doba přidržení, aniž byste museli umět programovat.

7. Jak je SFK-P integrován do nadřazených řídicích systémů?

Integrace probíhá zcela plynule. Servoregulátor komunikuje s vaším PLC prostřednictvím standardních průmyslových sběrnic (EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP). PLC vydává příkazy a přijímá informace o aktuálním stavu, zatímco SFK-P samostatně řídí složitý lisovací pohyb.