Hägglunds Atom – Mocná a rychlá reakce

Mini hydraulický motor se zvýšeným výkonem

Může být malý a lehký, ale v hydraulickém motoru Hägglunds Atom je síla vše změnit. Tento miniaturní balíček v sobě nese příboj energie, který způsobí přímo závratnou velikost otáček. Ale nejpřekvapivější je jeho síla – elementární síla, která daleko převyšuje dimenze motoru.

Motor Hägglunds Atom přináší vašemu hydraulickému hnacímu systému maximální točivý moment 13,6 kNm. Protože motor může při svých maximálních otáčkách 400 ot/min poskytovat plný točivý moment, který mu dodává maximální výkon 394 kW převyšující ostatní hydraulické motory ve své třídě.

  • Max. točivý moment: 13,6 kNm
  • Max. otáčky: 400 ot/min
  • Max. tlak: 420 bar
  • Max. výkon: 394 kW

Technický list

Přímý pohon má blízký vztah k náročným aplikacím

Hägglunds Atom zepředu a zezadu

Síla motoru Hägglunds Atom je dodávána v extrémně kompaktním designu, který odolává drsnému prostředí a montuje se přímo na hřídel. Díky tomu je tento hydraulický motor ideální volbou pro mobilní a námořní zařízení. Špičkový tlak 420 barů zároveň umožňuje odolávat rázovým zatížením, což je vhodné pro hnací systémy drtičů a další náročné a zde neuvažované aplikace pohonů.

Motor Hägglunds Atom, který je stejně odolný a stabilní jako rychle reaguje, otevírá ve spojení s vašimi stroji nové možnosti.

Malý hydraulický motor, který vám umožní myslet ve velkém

Malé rozměry

Motor Hägglunds Atom zmenšuje velikost vašeho hnacího systému – ne vašich očekávání. Tak vypadá kompaktní hydraulický výkon pod objektivem.