Motor Hägglunds Quantum na červeném grafickém pozadí

Porušujeme zákony velikosti, síly a rychlosti

Motory Hägglunds Quantum mění podobu těžebního průmyslu, mobilní techniky a dalších oblastí. Vstupte do éry Quantum a připravte se překonat dosavadní technologické hranice.
Ještě více možností. Méně překážek a spotřebovaného místa. S vyšším výkonem a agilitou překonáte všechna svá očekávání a změní se vám pohled na to, co je možné.
Naše motory Quantum však mají jedno společné: spolehlivost.

Motory Hägglunds Quantum a Quantum Power proti sobě.

Jedna řada, dva silné články

Řada Hägglunds Quantum nabízí dva motory se stejnou DNA.

Hägglunds Quantum je nový název pro motor Hägglunds CB, který se v průběhu času vyvinul tak výrazně, že jej již nebylo možné považovat za ten stejný motor. Vylepšení konstrukce a materiálů zvýšilo jeho účinnost a ztrojnásobilo jeho životnost, což z něj učinilo ideální základ pro nový odvážný krok.

Tímto krokem je Hägglunds Quantum Power, který tento spolehlivý základ doplňuje o nový štíhlý připojovací blok. Díky dodatečným portům a inovativní vnitřní konstrukci umožňuje blok dosáhnout mnohem vyšších otáček při zachování plné kapacity točivého momentu a vysoké účinnosti.

Motor Hägglunds Quantum se symboly funkcí.

Naprostá spolehlivost
Od doby, kdy byl stávající motor Hägglunds Quantum představen jako Hägglunds CB, se jeho odolnost a životnost ještě zvýšila. Hägglunds Quantum Power vychází přímo z tohoto osvědčeného základu.

Nepředstavitelná účinnost
Hägglunds Quantum byl v rámci svého rychlostního rozsahu vždy neuvěřitelně účinný. S motorem Hägglunds Quantum Power dosahuje tato účinnost až 170 otáček za minutu a točivého momentu až 350 kNm.

Nevídaná kompaktnost
Hägglunds Quantum byl již při svém představení nejmenším a nejvýkonnějším motorem ve své třídě. Díky inovativnímu připojovacímu bloku nyní motor Hägglunds Quantum Power dosahuje dříve nepředstavitelného měrného výkonu.

Naprostá konfigurovatelnost
Motory Hägglunds Quantum a Hägglunds Quantum Power mají společnou modulární, přizpůsobitelnou konstrukci a nabízí širokou škálu příslušenství – od brzd a ventilů až po snímače otáček a hřídelové adaptéry.

Hägglunds Quantum zepředu a ze strany s některými rozměrovými čísly.

Rozměry a specifikace

Jste připraveni vstoupit do éry Quantum? Náš produktový leták obsahuje všechny klíčové údaje pro řadu Hägglunds Quantum, které se vztahují na motory Hägglunds Quantum i Hägglunds Quantum Power. Pokud chcete získat další informace nebo začít plánovat své řešení Quantum, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Stáhnout produktový leták
Stáhnout produktový leták