Přejít na hlavní obsah
Integrované měřicí systémy
Vedení a měření s nejvyšší přesností.
Nástroj pro výběr
Porovnání produktů
prev
Porovnání
next
Klíčové technické údaje
Produkt
Velikosti výrobků
Princip měření
Přesnost systému
Opakovatelnost
Délky měření
Vlastnosti
Aplikace
Integrované měřicí systémy IMS
15, 20, 25 (BSHP)
35, 45, 55, 64 (RSHP)
indukční
± 4 µm/m
± 0,25 µm
až 4,5 m
vysoce přesné, robustní
Obráběcí stroje, osy s lineárním motorem
Integrované měřicí systémy IMScompact
15, 20, 25 (BSHP)
magnetické
± 20 µm/m
± 1 µm
až 17,8 m
přesné, ekonomické
Automatizace a manipulace, osy s lineárním motorem
prev
{{{tab-navigation-header}}}
next
Porovnání produktů (PDF) ke stažení