Informace o produktu
Přehled výhod
-
Odolný:
- Odolný vůči magnetickým polím, prachu, oleji, mastnotě, vlhkosti
- Dobrá ochrana EMC
- Odolný proti nárazům a vibracím
-
Flexibilní:
- Pomocí modulárních kolejnic lze realizovat individuální délky
- Široká škála rozhraní pro snímače
-
Přesný:
- Přesnost systému až ± 4 µm/m
- S integrovanou funkcí regulace teploty pro teplotní kompenzaci
-
Inteligentní:
- Integrovaný snímač zrychlení pro monitorování stavu
Klíčové technické údaje
- Rozměry kuličkového vedení: 20, 25, 30, 35, 45
- Rozměry válečkového vedení 35, 45, 55, 65
- Indukční princip měření
- Přesnost systému: ± 4 µm/m
- Opakovatelnost: ± 0,25 μm
- Měřicí délky až 4,5 m
Obvyklé aplikace
- Obráběcí stroje: víceosé interpolace
- Osy s lineárním motorem
{{{tab-navigation-header}}}