Informace o produktu
Přehled výhod
Kompaktní
- Integrovaný snímač ve vodicí liště, bez nástavbových dílů, od velikosti 15.
Flexibilní
- Lze rychle implementovat a využít možnosti provedení až do 17,8 m.
Úsporný
- Plná integrovaný snímač, menší prostoru potřebný k instalaci, nižší náklady.
Robustní
- Odolný vůči nárazům, vibracím, prachu, oleji, mastnotě, vlhkosti, vysoká ochrana elektromagnetické kompatibility.
Bezúdržbový
- Princip bezkontaktního odměřování.
Technická data
- Princip odměřování: magnetické
- Varianty: inkrementální, absolutní
- Velikosti 15, 20, 25
- Délky až do 17,8 m
- Přesnost systému: ± 20 μm/m
- Opakovatelnost: ± 1 μm
- Max. akcelerace: 500 m/s²
Příklady aplikací
- U os s lineárním motorem jako polohový snímač
- V pásových osách pro zvýšení přesnosti odměřování
- V osách s kuličkovými šrouby
- Pro odměřování polohy
- Nahrazuje externě namontované lineární snímače
{{{tab-navigation-header}}}