Kuličkové přepravní jednotky Bosch Rexroth se osvědčily jako nedílná součást systémů pro manipulaci s materiálem a podávacích zařízení pro podporu obráběcího a balicího zařízení. Kuličkové přepravní jednotky

Komponenty a strojní prvky Bosch Rexroth.

Informace o produktu

Přehled výhod

  • Minimální tření:
    Zajišťuje efektivní tok materiálu a vysoké dopravní rychlosti (až 2 m/s).
  • Různé možnosti instalace:
    Neomezená funkčnost a nosnost, ať už jde o horní, boční, šikmé nebo stropní umístění.
  • Robustnost a odolnost:
    Ochrana proti znečištění (těsnění z olejem nasáklé plsti) a vhodnost pro široký teplotní rozsah (-30 až 100 °C).
  • Vysoký výkon a předvídatelnost:
    Zaručené nosnosti a jednoduchý vzorec pro výpočet životnosti.
  • Široké portfolio:
    Jeden dodavatel pro všechny potřeby, od nízkých až po vysoké zatížení, k dispozici v různých velikostech a provedeních.
  • Minimální náklady na údržbu:
    Díky vysoké kvalitě výrobků, jejich dlouhé životnosti a snadnému plánování výměny.

Obvyklé aplikace

  • Dopravní systémy
  • Dopravníkové systémy
  • Montážní linky
  • Řešení pro manipulaci s materiálem

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. Co jsou to kuličkové dopravníky a k čemu slouží?

Kuličkové klouby jsou valivá ložiska s volně otočnou nosnou kuličkou, která umožňují pohyb ve všech směrech, otáčení a polohování břemen (např. zboží a obrobků) s minimálním třecím odporem. Skládají se z pouzdra s velkou nosnou kuličkou, která je uložena na několika opěrných a výplňových kuličkách, a používají se v dopravníkových systémech, montážních stolech, balicích strojích, logistických systémech, při zpracování plechů a při manipulaci s leteckým nákladem. Na rozdíl od klasických válečkových dopravníků umožňují pohyb v horizontální rovině v jakémkoli směru.

2. Jak si mám vybrat správný kuličkový dopravník pro svou aplikaci?

Výběr správného kuličkového dopravníku závisí na několika faktorech: na přepravovaném nákladu (lehký nebo těžký), na rychlosti dopravy, na okolních podmínkách (např. teplota, prach, vlhkost), na požadované poloze instalace a na způsobu upevnění. Kuličkové kluzné ložiska od společnosti Bosch Rexroth jsou konstruovány pro teplotní rozsah od -30 do 100 °C – aniž by tím byla snížena jejich nosnost – a jsou účinně chráněna před znečištěním pomocí těsnění z olejem nasáklé plsti. Pro optimální výběr a bezpečné, na konkrétní použití zaměřené dimenzování poskytuje společnost Bosch Rexroth podrobné grafy koeficientů tření a přehledné informace o zatížitelnosti a životnosti.

3. Lze kuličkové dopravníky používat také ve svislé nebo příčné poloze?

Ano, kuličkové dopravníky společnosti Bosch Rexroth jsou konstruovány tak, aby spolehlivě fungovaly ve všech montážních polohách – ať už jsou nosné kuličky otočeny nahoru, do strany, pod stropem nebo pod úhlem – a to bez omezení funkčnosti či snížení nosnosti. Výsledek: maximální flexibilita při konfiguraci vašich systémů.

4. Jak lze vypočítat a naplánovat životnost kuličkových dopravníků?

Životnost kuličkových dopravníků závisí na nosnosti, skutečném zatížení a provozních podmínkách. Společnost Bosch Rexroth nabízí jednotný a snadno použitelný vzorec pro výpočet životnosti pro všechny typy a velikosti. Díky tomu lze přesně plánovat intervaly údržby, předcházet neplánovaným prostojům a trvale zvyšovat produktivitu.

5. Jaké jsou hlavní výhody kuličkových dopravníků ve srovnání s jinými dopravními systémy?

Kuličkové dopravníky nabízejí ve srovnání s válečkovými dopravníky nebo kluznými dráhy jedinečnou flexibilitu. Umožňují pohyb ve všech směrech, což výrazně usnadňuje otáčení a polohování zboží. Díky minimálnímu třecímu odporu šetří energii a jejich odolnost spolu s nízkými nároky na údržbu přispívají ke snížení provozních nákladů. Jsou ideální tam, kde je zapotřebí přesnost, flexibilita a efektivita při manipulaci s materiálem.