Lineární transferové systémy připravené k instalaci na světle modrém pozadí. Lineární osy

Lineární systémy připravené k instalaci včetně vedení a pohonu

  • Přesné, kompaktní a vysoce výkonné
  • Snadná integrace do koncepcí strojů
  • Široká škála variant
  • Rychlá konfigurace

Porovnání produktů

Klíčové technické údaje

Produkt
Zkratka produktu Velikosti produktu
Typ pohonu Dynamická nosnost Maximální rychlost Maximální zrychlení Maximální pojezdová vzdálenost* Opakovatelnost
Kompaktní moduly CKK 70, 90, 110, 145, 200, 280 Kuličkový šroub až 216 700 N až
2,5 m/s
až
50 m/s²
až
4 590 mm
(s opěrou vřetena)
± 0,005 mm
CKR 70, 90, 110, 145, 200, 280 Pohon ozubeným řemenem až 216 700 N až
5 m/s
až
50 m/s²
až
9 710 mm
± 0,05 mm
Lineární moduly MKK 40, 65, 80, 110, 140, 165 Kuličkový šroub až 84 100 N až
2,5 m/s
až
50 m/s²
až
4 960 mm
(s opěrou vřetena)
± 0,005 mm
MKR 40, 65, 80, 110, 140, 145, 165 Pohon ozubeným řemenem až 84 100 N až
5 m/s
až
50 m/s²
až
11 560 mm
± 0,05 mm
MLR 80, 110 Pohon ozubeným řemenem až 18 200 N až
10 m/s
až
50 m/s²
až
9 625 mm
± 0,05 mm
Malé moduly SMS 30, 40, 50, 80, 120 Kuličkový šroub není specifikováno
1,92 m/s

9,6 m/s²
až
1 439 mm
(délky mřížky)
± 0,005 mm
Přesné moduly PSK 50, 60, 90 Kuličkový šroub až 57 300 N až
1,6 m/s
až
50 m/s²
až
852 mm
± 0,005 mm
Stoly s kuličkovými kolejnicemi TKK 155, 225, 325, 455 Kuličkový šroub až 180 600 N až
1,6 m/s
až
50 m/s²
až
2 145 mm
± 0,005 mm
Moduly lineárních motorů LMM 140, 180, 220 Lineární motor až 92 920 N až
5 m/s
až
250 m/s²
až
4 000 mm
(délky mřížky)
± 0,001 mm
Moduly Omega OBB 55, 85, 120 Pohon ozubeným řemenem až 96 200 N až
5 m/s
až
50 m/s²
až
5 000 mm
± 0,05 mm
Moduly posuvu VKK 50, 70, 100 Kuličkový šroub až 26 000 N až
1,27 m/s
až
50 m/s²

470 mm
± 0,01 mm
Lineární vedení SGK 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 Kuličkový šroub až 39 180 N až
1,6 m/s
až
50 m/s²
až
3 710 mm
± 0,005 mm
SOK 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 Kuličkový šroub až 36 380 N až
1,6 m/s
až
50 m/s²
až
3 710 mm
± 0,005 mm
SGO 65, 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 bez pohonu až 39 180 N až
5 m/s
až
50 m/s²
až
3 710 mm
není specifikováno (bez pohonu)
SOO 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 bez pohonu až 36 380 N až
5 m/s
až
50 m/s²
až
3 710 mm
není uvedeno (bez pohonu)
Pohonné jednotky AOK 20, 32, 40 Kuličkový šroub není uvedeno (vnější vedení)
2,5 m/s

50 m/s²

4 660 mm
± 0,005 mm
AGK 20, 32, 40 Kuličkový šroub není specifikováno (vnější vedení) až
2,5 m/s

50 m/s²
až
4 885 mm
± 0,005 mm
* Delší pojezdové vzdálenosti jsou k dispozici na vyžádání

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. Co je to lineární osa?

Lineární osa je elektromechanický lineární aktuátor, který přesně vede a řídí lineární pohyb. Skládá se z lineárního vedení (profilové kolejnice nebo vedení s kuličkovými pouzdry) a hnacího systému, jako je kuličkový šroubový převod, ozubený řemen nebo lineární motor. Jako montážně hotová lineární jednotka se používá v lineárních polohovacích jednotkách, jako osa v lineárních robotech nebo jako elektrický lineární válec.

2. Jaká jsou kritéria pro výběr lineární osy?

Rozhodujícími faktory jsou nosnost (včetně točivých momentů), zdvih, požadovaná dynamika, polohování a opakovatelnost, jakož i montážní prostor a poloha instalace. Vysoké zatížení vyžaduje tuhá vedení a vhodné rozměry, dlouhé zdvihy pak odpovídající koncepce pohonu. Tyto parametry určují konstrukci a pohon.

3. Kdy se používá kuličkový šroubový převod, ozubený řemenový pohon nebo lineární motor?

Sestavy s kuličkovými šrouby se používají v případech, kdy jsou vyžadovány vysoké síly a vysoká přesnost polohování. Ozubené řemenové pohony jsou vhodné pro dlouhé zdvihy a vysoké otáčky. Lineární motory se používají v případech, kdy je zapotřebí maximální dynamika a nejvyšší přesnost bez mechanických převodových prvků.

4. Které lineární osy jsou vhodné pro vysoce přesné aplikace?

Pevné lineární systémy s vřetenovým pohonem (lineární osy a pohony) se používají pro dosažení vysoké přesnosti polohování a opakovatelnosti. Pokud je vyžadována také maximální dynamika, lze zvážit použití os s lineárními motory. O tom, které řešení je vhodné, rozhoduje v konečném důsledku tuhost vedení a koncepce pohonu.

5. Které lineární osy jsou vhodné pro dlouhé zdvihy a vysoké rychlosti?

Pro dlouhé zdvihy a vysoké pojezdové rychlosti se používají lineární osy s ozubeným řemenovým pohonem. Umožňují použití dlouhých délek s vysokou dynamikou a ekonomickou škálovatelností. Výběr se řídí požadavky na užitečné zatížení a integraci.

6. Kdy se používají pohony s vnějším vedením?

Pohonné jednotky se používají v případech, kdy je třeba využít lineární vedení vyrobené na míru nebo již existující. Dodávají se jako montážní sestava s kuličkovým šroubovým převodem a ložiskem připravená k instalaci a jsou kombinovány se samostatným vnějším vedením. To umožňuje volnost při navrhování a zároveň použití standardizovaného pohonu.

7. Jak se lineární osy používají ve víceosých systémech?

Lineární osy tvoří základ pro lineární, plošinové a prostorové portály při manipulaci a polohování a lze je pomocí spojovacích prvků kombinovat do víceosých systémů. Výsledkem jsou škálovatelné kartézské lineární roboty, které společnost Rexroth nabízí jako standardní produkt.