Lineární vedení Lineární vedení

Přesnost, dynamika a odolnost v každém prostředí pro každý úkol lineárního pohybu.

Nástroj pro výběr
Lineární vedení Bosch Rexroth v popředí, zasazené na mírně rozmazaném pozadí se třemi usmívajícími se lidmi a obklopené abstraktními modrými světelnými body. Kuličková vedení BSCL

Přesnost za rozumnou cenu

Další informace
Prodloužené intervaly mazání pro kuličková kolejnicová vedení BSHP Až 20 000 km bez mazání

Kuličková kolejnicová vedení Bosch Rexroth jsou produktivní a nenáročná na údržbu. Úsporné řešení s minimálním dopadem na životní prostředí.

K novinkám

Porovnání produktů

Klíčové technické údaje

Produkt Velikosti výrobků Dynamická nosnost Maximální rychlost Maximální zrychlení Teplota Maximální délky Použití
Vysoce přesné kuličkové vedení
15 – 65 3 900 N až 223 000 N 10 m/s 500 m/s²
-10 °C až +80 °C, volitelně až +200 °C
Jednodílné
až do
6 000 mm

Větší délky ve vícečlenném provedení
Automatizace, obráběcí stroje, měřicí stroje, přesné úlohy
Kuličkové vedení
Compact Line
15 – 45 18 400 N až
99 800 N
5 m/s 500 m/s² -10 °C až +80 °C Jednodílné
až
4 000 mm

Větší délky ve vícečlenném provedení
Automatizace, sekundární osy, zpracování dřeva, robotické systémy, elektronický průmysl, solární technologie, výroba baterií, tiskové aplikace, technologie zpracování plastů
Miniaturní kuličkové vedení 7 – 20 860 N až
7 900 N
3 m/s 250 m/s² -10 °C až +80 °C Jednodílný
až
2 000 mm

Větší délky v vícečlenném provedení
Zdravotnická technika, optický průmysl, balicí technika, textilní průmysl, výroba polovodičů a elektroniky
Vysoce přesné válečkové kolejnicové systémy 25 – 125 30 000 N až
1 020 000 N
4 m/s 150 m/s² -10 °C až +80 °C Jednodílné délky
až
6 000 mm

Větší délky v vícečlenném provedení
Vysoce přesné obráběcí stroje, aplikace s vysokým zatížením, měřicí stroje
Válečková vedení 20 – 52 Fmax:
400 N až
8 000 N
10 m/s 50 m/s² -20 °C až +80 °C

Jednodílná délka až 7 000 mm

Větší délky ve vícečlenném provedení
Montáž a manipulace, aplikace s posuvem
Lineární pouzdra Ø 3 – 80 55 N až
54 800 N
5 m/s 150 m/s²
-10 °C až +80 °C, volitelně až +200 °C
Jednodílné provedení
až
6 000 mm

Větší délky v vícečlenném provedení
Automatizace, manipulace, lékařská technika, balicí technika, průmysl spotřebního zboží, dveře strojů a vozidel

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. Jaké typy lineárních vedení jsou k dispozici?

V závislosti na konstrukci, požadavcích na výkon a provozních podmínkách jsou k dispozici různé typy lineárních vedení.

Základní typy:

  • Systémy profilovaných kolejnic se skládají z vodicí kolejnice a jedné nebo více kuličkových kladek s recirkulačními kuličkami nebo válečky jako valivými prvky. Profilové kolejnicové systémy se vyznačují vysokou přesností, tuhostí a nosností.
  • Lineární pouzdra (také hřídelová vedení nebo kruhová vedení) jsou kompaktní, mají plynulý chod a jsou ekonomická. Díky své vysoké přesnosti a nízkému tření jsou ideální pro aplikace s vysokými nároky na přesnost a opakovatelnost.
  • Válečková vedení s excentrickými válečky se skládají z nosné kolejnice s lisovanými ocelovými hřídeli a jednoho nebo více kuličkových kladek s precizně broušenými excentrickými válečky (obvykle kuličková ložiska s křížovým stykem). Jsou robustní, odolné proti znečištění a vhodné pro vysoké rychlosti.
  • Posuvná vedení využívají kluzná ložiska namísto valivých ložisek. Mají jednoduchou konstrukci a nízkou hlučnost, vyznačují se však větším třením a nižší přesností i dynamikou.

Tyto základní typy pokrývají širokou škálu použití – od jednoduchých vedení až po vysoce dynamické manipulační systémy a vysoce přesné obráběcí stroje.

2. Kdy se mám rozhodnout pro kuličkové vedení a kdy pro válečkové vedení?

Volba mezi kuličkovým a válečkovým vedením závisí do značné míry na požadované dynamice, maximální tuhosti a nosnosti. Společnost Bosch Rexroth nabízí oba typy také s integrovanými funkcemi, jako je měření a/nebo regulace teploty.

Systémy s kuličkovými vedením využívají jako valivé tělesa kuličky a vyznačují se velmi nízkým třením, mimořádně plynulým chodem a dobrou dynamikou. Jsou vhodné pro přesné pohyby při malém až středním zatížení.

Ve srovnání s válečkovým vedením dosahují kuličková vedení vyšších rychlostí a lépe vyrovnávají drobné geometrické vady. Mezi typické oblasti použití patří dřevozpracující průmysl, automatizace a robotické systémy, výroba desek plošných spojů, solární technologie, testování baterií, tisk, montáž a manipulace, přesné úkony a měřicí technika.

Válečkové vedení využívá jako valivé prvky válečky. Větší styčná plocha válečků s kolejnicí vede k výrazně vyšší nosnosti, tuhosti a přesnosti.

Ve srovnání se systémy s kuličkovým vedením je tření o něco vyšší a dynamika nižší. Navíc může být hladina hluku při velmi vysokém zatížení nižší. Mezi typické oblasti použití patří práce s těžkými břemeny a vysoké požadavky na přesnost v obráběcích strojích, obráběcích centrech a automatizačních systémech, stejně jako přesné manipulační a obráběcí úkony.

3. Jak si mám vybrat správné lineární vedení pro svou aplikaci?

Pro výběr správného lineárního vedení je důležité přesně určit zatížení, pohybové profily, požadovanou přesnost a provozní podmínky dané aplikace, neboť právě tyto faktory rozhodujícím způsobem ovlivňují výkon, životnost a náklady. Zde jsou hlavní výběrová kritéria:

  • Nosnost (statická a dynamická)
  • Přesnost polohování a opakovatelnost
  • Rychlost pohybu a dynamika
  • Dostupný instalační prostor
  • Podmínky prostředí, jako je prach, vlhkost, čistá místnost, vakuum nebo teplota
  • Životnost a strategie údržby (např. centrální mazání)

Proces výběru a návrhu je zjednodušen pomocí digitálních nástrojů jako nástroj pro výběr lineární techniky, konfigurátor kuličkových kladek, konfigurátor vodicích lišt a hřídelový konfigurátor pro lineární pouzdra. Kromě CAD dat obsahují tyto elektronické nástroje také technickou dokumentaci a informace o mazání.

4. Co je třeba u lineárních vedení zohlednit z hlediska provozních podmínek?

Extrémní podmínky prostředí mohou snížit výkon a životnost lineárních vedení. Proto je důležité vybrat vodítko, které je vhodné pro použití v konkrétních podmínkách. Společnost Bosch Rexroth nabízí širokou škálu standardních i konfigurovatelných lineárních vedení pro následující provozní podmínky:

  • Znečištění a nečistoty – např. při zpracování dřeva nebo kamene.
    Vhodná řešení: profilové kolejnicové systémy se speciálními těsnicími systémy (integrovanými a/nebo dodávanými jako příslušenství) a také plně utěsněné, vysoce odolné lineární pouzdra.
  • Extrémní teploty – např. při výrobě skla nebo manipulaci v chladírenských prostorách.
    Vhodná řešení:lineární pouzdra a profilované kolejnicové systémy v celokovovém provedení. Například vozík pro extrémní teploty NRTVG je určen pro teploty v rozmezí od -30 °C do 200 °C.
  • Vacuum – např. při zpracování polovodičových destiček, výrobě displejů nebo při povlakovacích procesech.
    Vhodná řešení: lineární pouzdra a kuličkové vedení z masivního kovu. Například kuličková kladka pro extrémní teploty NRTVG je vhodná pro minimální tlak v rozmezí 10−7 mbar.
  • Čisté prostory – např. pro výrobu waferů a dalších polovodičových produktů.
    Vhodná řešení:Miniaturní kuličkové vedení z korozivzdorné oceli a korozivzdorné profilové kolejnicové systémy, které jsou vhodné pro použití v čistých prostorách. V mnoha případech postačí i standardní vedení s vhodným mazáním a krytem pro nižší nároky v čistých prostorách vyšších tříd.
  • Suché prostory při výrobě baterií.
    Vhodná řešení: lineární vedení s plasty s nízkým výparem (např. POM) a vhodnými mazivy.
  • Oblasti s rizikem koroze – např. při výrobě baterií (elektrolyty), galvanickém pokovování a povrchové úpravě nebo při parní sterilizaci v lékařském a farmaceutickém průmyslu.
    Vhodná řešení: lineární vedení z korozivzdorné oceli nebo s vhodnými povrchovými úpravami (např. pozinkovaná, pokovená železem nebo tvrdě chromovaná), jaká jsou k dispozici v sortimentu Rexroth ve verzích NRII nebo NRFG.
  • Potravinářství – v oblasti primárního, sekundárního a finálního balení (např. balení, paletizace, stohování) i pro kontrolu na konci linky.
    Vhodná řešení: Lineární pouzdra z masivní nerezové oceli nebo miniaturní systémy a kuličkové vedení v provedení NRII nebo NRFG (NRII v potravinářském provedení).

5. Čím vynikají lineární vedení od společnosti Bosch Rexroth?

Lineární vedení od společnosti Bosch Rexroth jsou navržena tak, aby po celou dobu životnosti zajišťovala vysokou přesnost, spolehlivost a hospodárnost. To je zajištěno díky moderním výrobním technologiím, vysoce kvalitním materiálům a přísným kontrolám kvality, hladké integraci, energetické účinnosti a globálnímu působení – včetně prvotřídního zákaznického servisu, celosvětové technické podpory a dostupnosti náhradních dílů.

Další výhody:

  • Flexibilní zaměnitelnost: Kuličkové kladky a kolejnice, stejně jako hřídele a lineární pouzdra, jsou v rámci daných řad a velikostí vzájemně zaměnitelné – bez nutnosti jakýchkoli úprav či dodatečných úprav. To zjednodušuje montáž, údržbu a správu náhradních dílů a zároveň šetří peníze, materiál a zdroje ve srovnání s kompletní výměnou.
  • HP efekt (efekt vysoké přesnosti): Pojem „HP efekt“ označuje vlastnost kuličkového vedení a válečkových kolejnicových systémů řady Rexroth BSHP a RSHP, která umožňuje dosáhnout mimořádně vysoké přesnosti a preciznosti pohybu. Vstupní zóna kuliček a válečků v kuličkové kladce se přizpůsobuje aktuálnímu provoznímu zatížení díky optimalizovaným drážkám a přesné výrobě z vysoce kvalitních materiálů. Plynulý náběh bez nárazových reakcí zajišťuje hladký chod, vyšší přesnost a nižší dynamické zatížení. To je výhodné například při vysoce přesném obrábění obrobků.

Tyto vlastnosti umožňují efektivní využití v široké škále aplikací – a to i za zvláštních provozních podmínek nebo při specifických požadavcích, jako je vysoká přesnost, vysoká rychlost, či při použití integrovaných funkcí, jako je měření nebo regulace teploty.