Zajištění bezproblémové přepravy vašich delikátních produktů: to nás žene kupředu.
Zrušit
Přijmout
Vaše výhody díky VarioFlow belt
Zahnutí na obou stranách: flexibilní provedení i pouze s jedním typem pásu.
Povrch pro přepravu s jemnou síťovinou: spolehlivá, bezproblémová přeprava i delikátních produktů.
Malý poloměr průhybu: díky tomu se zmenšuje mezera na konci dopravníku, což znamená, že jsou jen zřídka nutné další komponenty pro přemostění.
Dlouhé úseky: dopravníky o délce až 30 m s pouze jedním pohonem.
Škálovatelné přepojovače: lze snadno realizovat šířky systému, které se odchylují od standardu.
Komplexní navádění produktů: optimální přizpůsobení pro přepravované produkty díky široké nabídce možných kombinací.
Univerzální aplikace VarioFlow belt
Křehké papírové produkty lze přepravovat bezpečně bez nebezpečí poškození nebo deformace. Postranní kolejnice lze flexibilně nastavit na různé formáty.
Stabilní produkty mohou při vodorovném pohybu dokonce přesahovat přes stranu modulárního pásu.
Produkty zabalené ve fólii, např. balíčky přetažené fólií na stranách, se nezachytávají v přepravním médiu. Minimalizují se tak bezpečnostní rizika na připojených pracovištích, kde probíhá ruční práce.
Přímá přeprava tepelně tvarovaných plastových zásobníků s filigránovým kontaktním povrchem a choulostivých produktů zabalených do fólie.
Velká přepravní plocha je ideální pro nestabilní, velké nebo široké produkty, které musejí být po celou dobu spočívat na celém povrchu.
Dokonce i v případě menších produktů umožňuje malý průměr předních vychylovacích pojízdných kladek základní jednotky a vychylovací jednotky lineární přepravu bez nutnosti použití dalších komponent pro přemostění mezery na konci dopravníku.
Rozsáhlý, standardizovaný sortiment příslušenství VarioFlow plus lze používat v novém systému bez omezení. To umožňuje realizaci upravených linek od jednoho dodavatele bez konstrukčních omezení.
Rychlé a jednoduché projektové plánování
S programem pro výpočet parametrů řetězu, který je integrován do MTpro, můžete rychle a efektivně určit maximální tažnou sílu řetězu a požadovaný moment pohonu. Dochází k překročení kapacity? Jednoduše upravte rozvržení linky dopravníku – na nejvyšší možný výkon a efektivitu. Svůj zakázkový přepravní systém můžete snadno konfigurovat s použitím přetažení – bez nutnosti externí validace.
Plánovací software MTpro
Navrhněte si své transferové systémy od počátečního nápadu až po samotnou implementaci pomocí jednoho nástroje.
MTpro
MTpro Online Designer
Vytvářejte rozvržení sestav s použitím online verzí nástroje MTpro Layout Designer. Získejte ještě větší svobodu a flexibilitu na digitálním pracovišti.