Hliníkový chameleon Bosch Rexroth Osvědčená kvalita. Méně CO₂.

Snižte uhlíkovou stopu svých aplikací – bez kompromisů v kvalitě a výkonu.

Na tomto obrázku je vidět hejno ryb, které je zobrazeno v podobě různých hliníkových profilů od společnosti Bosch Rexroth. Někteří napodobují minulost. My tvoříme budoucnost.

Budujte budoucnost: s nízkouhlíkovými hliníkovými profily od společnosti Bosch Rexroth

Průmysl se mění: Nedostatek zdrojů, rostoucí ceny energie a přísnější uhlíkové tarify, jako je například Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM), vyžadují udržitelná opatření. Podniky čelí výzvě přizpůsobit své procesy tak, aby sladily odpovědnost k životnímu prostředí s ekonomickou efektivitou.

Ve společnosti Bosch Rexroth postupujeme krok za krokem v našem úsilí, aby naše produkty a procesy byly efektivnější z hlediska využívání zdrojů. Už déle než 40 let vyvíjíme hliníkové profily, které splňují nejpřísnější požadavky na kvalitu a flexibilitu. Naše nízkouhlíkové hliníkové profily jsou vyráběny ze surovin (předvalků) s výrazně nižší uhlíkovou stopou (PCF ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al)1. Zavedením nízkouhlíkových hliníkových profilů jako nového standardu našeho modulárního profilového systému otevíráme novou kapitolu, která spojuje technologickou dokonalost s neochvějným závazkem k udržitelnosti.

Naše nízkouhlíkové hliníkové profily zachovávají osvědčenou sílu našeho systému: jeden z největších výběrů hliníkových profilů na světě. Umožňují realizovat na míru šitá a efektivní řešení pro rámy strojů, bezpečnostní ploty, ergonomická pracoviště nebo přísun materiálu dle standardů štíhlé výroby. Plánujte a realizujte své projekty a zároveň snižujte uhlíkovou stopu svých řešení.

Přehled vašich výhod

Ikona certifikátu CO₂ před hliníkovými profily

Optimalizujte ještě dnes svůj dodavatelský řetězec. Zabezpečte si budoucnost.

  • Finanční zabezpečení a odolnost: Získejte jistotu při plánování navzdory rostoucímu zdanění uhlíku, např. v důsledku požadavků CBAM, a ochraňte se před neočekávanými náklady.
  • Udržitelnost a transparentnost: Splňte své vlastní cíle v oblasti udržitelnosti, zajistěte si výhody pro budoucí požadavky a využijte data PCF pro transparentní hodnocení životního cyklu.

Ikona zobrazující tři osoby na stupních vítězů; osoba na prvním místě byla oceněna růžicí

Zajistěte si konkurenční výhodu. Dobývejte nové trhy.

  • Image značky: Zařaďte se s produkty orientovanými na budoucnost mezi průkopníky a odlište se od konkurence.
  • Nové segmenty zákazníků: Oslovte dosud nevyužité cílové skupiny, zvyšte šanci na získání nových zakázek a zajistěte si zásadní výhody pro udržitelný růst.

Zástupný symbol

Udržte zavedené úrovně kvality. Snižte svou uhlíkovou stopu.

  • Osvědčená kvalita: Těžte ze špičkových technických parametrů a trvanlivosti našich hliníkových profilů, jaké očekáváte pro své aplikace. Zároveň ušetříte u primárního hliníku téměř 50 %¹ emisí CO₂ ve srovnání s evropským průměrem.

Porovnání úspor CO₂

Infografika porovnání CO₂
  • Pracoviště z hliníkových profilů

    Pracoviště

    Snížení CO₂ v číslech

  • Stojan z hliníkových profilů

    Štíhlý stojan

    Snížení CO₂ v číslech

Pracoviště z hliníkových profilů
Pracoviště z hliníkových profilů

Pracoviště

Snížení CO₂ v číslech

Při výpočtu snížení emisí CO₂ je důležitý podíl hliníku na pracovišti. Typické pracoviště jako toto (šířka 1 000 mm, hloubka 600 mm) má obsah hliníku 34,3 kg. S našimi nízkouhlíkovými hliníkovými profily (surovina ≤ 5 kg CO₂ ekv./kg Al) dosahujeme obrovských úspor CO₂ ve srovnání s konvenčním hliníkem:

  • Téměř o 50 %¹ méně ve srovnání s průměrným primárním hliníkem v EU, který se počítá s hodnotou 9,7 kg CO₂ ekv./kg Al²: Snížení emisí CO₂ v tomto příkladu –161 kg CO₂.
  • O víc než 66 % méně ve srovnání s celosvětovým průměrem 14,8 kg CO₂ ekv./kg Al³: Snížení emisí CO₂ v tomto příkladu –336 kg CO₂.

10 pracovišti od společnosti Bosch Rexroth dosáhnete úspory 1,6 t CO₂ – to je srovnatelné s absorpcí CO₂ 129 buků.⁴

Stojan z hliníkových profilů
Stojan z hliníkových profilů

Štíhlý stojan

Snížení CO₂ v číslech

Při výpočtu snížení emisí CO₂ je důležitý podíl hliníku ve stojanu. Typický stojan tohoto typu (šířka 600 mm, hloubka 1 600 mm, výška 1 500 mm) obsahuje 43,2 kg hliníku. S našimi nízkouhlíkovými hliníkovými profily (surovina ≤ 5 kg CO₂ ekv./kg Al) dosahujeme obrovských úspor CO₂ ve srovnání s konvenčním hliníkem:

  • Téměř o 50 %¹ méně ve srovnání s průměrným primárním hliníkem v EU, který se počítá s hodnotou 9,7 kg CO₂ ekv./kg Al²: Snížení emisí CO₂ v tomto příkladu –203 kg CO₂.
  • O víc než 66 % méně ve srovnání s celosvětovým průměrem 14,8 kg CO₂ ekv./kg Al³. Snížení emisí CO₂ v tomto příkladu –423 kg CO₂.

10 štíhlými stojany od společnosti Bosch Rexroth dosáhnete úspory 2,03 t CO₂ – to je srovnatelné s absorpcí CO₂ 162 buků.⁴

Zdroje:

1 Od roku 2025 snižujeme uhlíkovou stopu našich hliníkových profilů tím, že používáme suroviny (polotovary) s výrazně nižší hodnotou PCF (Scope 3 upstream). Tyto polotovary mají PCF ≤ 5 kg CO₂ ekv./kg Al. To je téměř o 50 % méně než evropský průměr 9,7 kg CO₂ ekv./kg Al pro primární hliník používaný v Evropě (European Aluminium, Environmental Profile Report, listopad 2024).

2 European Aluminium, Environmental Profile Report, listopad 2024.

3 International Aluminium Institute (IAI), 2023.

4 Buk pohltí 12,5 kg CO₂ ročně; snížení CO₂ ve srovnání s průměrem EU.

Cesta Rexroth: Snižování uhlíkové stopy krok za krokem

Hliník je díky své odolnosti a úplné recyklovatelnosti klíčem k oběhovému hospodářství. A právě zde se uplatní naše řešení: Cíleným snižováním emisí CO₂ v předchozích fázích výroby trvale zvyšujeme efektivitu využívání zdrojů. Přečtěte si, jak postupně snižujeme uhlíkovou stopu našich profilů.

Ikona se sloupcovými grafy a šipkou dolů před hliníkovými profily

Naše ambice se nemění: Být nejlepší ve své třídě

Naše cesta k vyšší účinnosti zdrojů je nepřetržitý proces, který začal v roce 2021 vytvořením specializovaného evropského dodavatelského řetězce. V důsledku toho se uhlíková stopa našeho primárního materiálu už vyrovnala evropskému průměru 9,7 kg CO₂ ekv./kg Al². Pro rok 2025 jsme si však stanovili mnohem ambicióznější cíl: Snížit uhlíkovou stopu našich surovin na polovinu. A touto cestou se ubíráme i nadále...

Ikona zobrazující slunce, větrnou turbínu, nákladní auto a logo recyklace před hliníkovými profily

Odpovědné využívání surovin

Hliník považujeme za klíčový materiál pro udržitelné aplikace orientované na budoucnost. S našimi nízkouhlíkovými hliníkovými profily utváříme přechod k odpovědnější výrobě. Snižujeme uhlíkovou stopu přímo ve výrobních procesech tím, že se rozhodujeme pro obnovitelné zdroje energie.

Ale to je jen pouhý začátek: Díky zvyšujícímu se podílu recyklovaného hliníku nejen snižujeme spotřebu zdrojů, ale také neustále zlepšujeme naši ekologickou stopu. Aktivně utváříme budoucnost produktů s nízkými emisemi – kus po kusu a profil po profilu.

Ikona autobusu před hliníkovými profily

Spolupráce pro transparentnost

Kromě toho dbáme na to, aby naše suroviny pocházely od dodavatelů, kteří prokazatelně využívají obnovitelné zdroje energie. Aktivně vyzýváme naše dodavatele, aby zveřejňovali své emise a průběžně je snižovali. Úzce spolupracujeme s dodavateli a používáme vysoké interní standardy kvality pro ověřování. Zajišťujeme tak, aby náš závazek k udržitelnosti prostupoval celým dodavatelským řetězcem.

Ikona zobrazující dvě osoby a podání ruky před hliníkovými profily

Váš dokonalý partner

Věříme, že skutečná změna je výsledkem souhry inovací a spolehlivých partnerství. Využijte naše odborné znalosti ke zlepšení své uhlíkové stopy: Naše nízkouhlíkové hliníkové profily jsou dokonalým řešením pro vaše individuální aplikace. Jsme vaším dlouhodobým partnerem pro bezpečné dodávky nízkouhlíkových hliníkových profilů, které vám umožní dosáhnout s maximální efektivitou a spolehlivostí cílů v oblasti snižování emisí.

Ikona zobrazující cestu a cílovou vlajku před hliníkovými profily

Náš závazek jde ještě dál

To však není vše: Naše vize nás inspiruje k neustálému zlepšování ekologické stopy našich hliníkových profilů. Neustále zkoumáme a vyvíjíme způsoby, jak dál minimalizovat emise CO₂. Klíčovým aspektem našeho budoucího úsilí je zvyšování míry recyklace a efektivní využívání sekundárního hliníku, které stanoví nové standardy pro naše odvětví a zajistí tak, že i v budoucnu zůstaneme nejlepší ve své třídě.