Hydraulický pedál je pilotní ovládací zařízení, které přímo moduluje hydraulický okruh a nabízí pracovníkovi obsluhy pocit bezprostřední vazby v aplikacích, jako jsou stavební a manipulační stroje. Elektronický pedál vysílá přesný digitální signál (např. CAN, PWM nebo analogový) do řídicí jednotky stroje. Tato architektura je pro moderní terénní vozidla nezbytná, protože umožňuje flexibilní softwarově definované křivky odezvy, pokročilou diagnostiku a bezproblémovou integraci s inteligentními systémy, jako je ADAS.
Často kladené otázky
Zde naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
Jaký je rozdíl mezi hydraulickým a elektronickým pedálem?
Kdy potřebuji pedál PL c nebo PL d?
Funkčně bezpečný nožní pedál potřebujete pro všechny funkce stroje, které jsou kritické z hlediska bezpečnosti a u nichž by porucha součásti mohla vést ke zranění. Je povinný pro aplikace, jako jsou pohony pojezdu a primární brzdové systémy podle globálních bezpečnostních norem, např. ISO 13849. Naše elektronické pedály jsou k dispozici s redundantními senzorovými systémy, které umožňují dosáhnout úrovně vlastností „d“ (PL d) a zajišťují, aby váš stroj splňoval přísné bezpečnostní předpisy v jakékoli provozní oblasti – od Evropy až po Severní Ameriku.
Jsou pedály Rexroth vhodné pro náročné terénní podmínky?
Pedály Bosch Rexroth jsou zkonstruovány tak, aby vydržely i v těch nejnáročnějších terénních podmínkách, od blátivých stavenišť po prašná pole v zemědělství. Disponují robustními kovovými kryty a těsněním s vysokým stupněm krytí (např. IP67) a jsou přísně testovány z hlediska odolnosti proti vodě, chemikáliím, vibracím a extrémním teplotám. Osvědčená robustnost zajišťuje spolehlivý výkon a maximální provozuschopnost stroje bez ohledu na klimatické podmínky nebo místo.
Jaké jsou možnosti montáže (např. na podlahu, zavěšení)?
Pro zajištění bezproblémové integrace do různých konstrukcí kabin používaných na celosvětovém trhu mobilních strojů jsou naše pedály nabízeny především v univerzální konfiguraci pro montáž na podlahu. Mnoho modelů lze specifikovat se základovou deskou nebo bez ní, což konstruktérům poskytuje potřebnou flexibilitu. V případě specifických požadavků, jako jsou například zavěšené pedály, doporučujeme konzultaci s našimi regionálními odborníky.
Kde najdu technickou dokumentaci, datové listy a CAD modely?
Podrobné technické listy, instalační příručky a další informace o produktech naleznete na stránkách příslušných produktů (2D/3D CAD modely jsou k dispozici na vyžádání). Veškerou veřejnou technickou dokumentaci naleznete v centru stahování Rexroth.