Robustní a ergonomický joystick SENSE+ pro HMI

Maximální flexibilita pro vaši koncepci HMI

360° perspektivy joysticku SENSE+

Ergonomie pro celodenní pohodlí a produktivitu

Ergonomickou konstrukci rukojeti SENSE+ jsme vyvinuli tak, aby přímo zlepšovala komfort obsluhy a snižovala únavu. Je k dispozici v provedení pro praváky i leváky, která dokonale padnou do ruky každého pracovníka obsluhy. Velká opěrka výrazně snižuje svalovou zátěž během dlouhých směn a zvyšuje pohodlí a soustředění personálu. Vynikající ergonomie se přímo promítá do vyšší produktivity a bezpečnosti na staveništích v USA, Evropě i jinde, protože umožňuje delší a přesnější práci se strojem při minimální únavě.

Portfolio tlačítek joysticku SENSE+

Škálovatelné HMI: Přizpůsobitelné pro jakýkoli mobilní stroj

U moderních mobilních strojů hraje škálovatelnost klíčovou roli. Díky až 13 konfigurovatelným polohám integrace v hlavě rukojeti nabízí SENSE+ bezkonkurenční úroveň přizpůsobitelnosti a konstrukční volnosti. Modulární přístup k HMI umožňuje OEM výrobcům a konstruktérům strojů vytvořit jedinečnou konfiguraci joysticku, která dokonale vyhovuje specifickým požadavkům strojů a aplikacím od stavebnictví a zemědělství až po manipulaci s materiálem. SENSE+ se přizpůsobí vašim potřebám a zajistí vám investici odolnou vůči zastarávání, bez ohledu na to, zda potřebujete jednoduché nastavení, nebo složitou konfiguraci pro pokročilé asistenční funkce.

Vibrační haptický signál joysticku SENSE+

Intuitivní interakce s funkční bezpečností

Pro funkční bezpečnost je rozhodující jasná interakce mezi pracovníkem obsluhy a strojem. SENSE+ je první ovládací rukojeť v portfoliu joysticků Rexroth s funkčně bezpečnou konstrukcí, která splňuje příslušné průmyslové normy, např. ISO 13849. Tím zajišťuje spolehlivý výkon v provozech kritických z hlediska bezpečnosti. SENSE+ přináší také revoluci v interakci se strojem, protože jako první svého druhu nabízí jako standardní, konfigurovatelnou volitelnou součást integrovanou haptickou zpětnou vazbu. Funkce poskytuje hmatatelné výstrahy a senzorické informace přímo do ruky pracovníka obsluhy. Tím zlepšuje reakční dobu a informovanost bez rušivých vizuálních nebo akustických signálů. Představuje novou úroveň intuitivního ovládání pro bezpečnější a efektivnější manipulaci se strojem.

Komplexní HMI řešení: SENSE+ se základnou 4THE5 CAN

Bezproblémová digitální integrace

Bezproblémová digitální integrace

Standardní protokol sběrnice CAN (J1939 a CANopen) umožňuje snadnou „plug & play“ integraci do stávajících řídicích systémů strojů. To zkracuje dobu vývoje a snižuje složitost.

Osvědčená odolnost a spolehlivost

Osvědčená odolnost a spolehlivost

Základna 4THE5 je navržena pro nejnáročnější prostředí a má robustní mechanickou konstrukci, která zajišťuje dlouhou životnost a minimální prostoje i v náročných aplikacích, jako jsou stavebnictví a zemědělství.

Certifikovaná funkční bezpečnost

Certifikovaná funkční bezpečnost

Kompletní sestava joysticku je navržena tak, aby splňovala přísné normy funkční bezpečnosti a nabízela spolehlivé, předem ověřené řešení pro funkce důležité z hlediska bezpečnosti.

Kompletní a předem ověřené řešení

Kompletní a předem ověřené řešení

Pořízení kompletně sestaveného a otestovaného řešení joysticku od jediného dodavatele eliminuje problémy s kompatibilitou a zjednodušuje dodavatelský řetězec, což zajišťuje rychlejší uvedení na trh.

Online konfigurátor pro HMI joystick SENSE+

Konfigurace podle vlastních představ

Vyzkoušejte si naši novou platformu HMI konfigurátoru a snadno definujte řízení stroje.

Konfigurátor
Odborník na HMI joysticky SENSE+ Bosch Rexroth

„Joystick Bosch Rexroth SENSE+ nově definuje řízení strojů. Převádí digitální výstrahy na fyzickou zpětnou vazbu a vytváří tak plynulé a intuitivní spojení mezi pracovníkem obsluhy a okolím stroje.“


Produktový manažer, Bosch Rexroth

Ergonomické řízení Grip SENSE+

Pro použití s hydraulickými nebo elektronickými joysticky Rexroth a pro individuální zařízení. Další podrobnosti naleznete zde.

Podrobnosti o produktu

Často kladené otázky

Zde naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Kde lze joystick SENSE+ zakoupit?

Joystick SENSE+ a celou řadu 4THE5 lze zakoupit prostřednictvím oficiálních prodejních kanálů společnosti Bosch Rexroth a autorizovaných distribučních partnerů. Chcete-li získat přímou cenovou nabídku, technickou konzultaci nebo najít nejbližšího distributora, podívejte se do části Podpora níže nebo navštivte vyhledávač kontaktů společnosti Rexroth. Máme místní odborníky na HMI, kteří jsou připraveni pomoct s vaší konkrétní aplikací.

Splňuje joystick SENSE+ požadavky evropských bezpečnostních norem pro stroje, např. ISO 13849?

Ano. Joystick SENSE+ je (zejména v kombinaci s naší základnou 4THE5 CAN) navržen tak, aby splňoval přísné evropské a mezinárodní normy funkční bezpečnosti včetně normy ISO 13849. Náš konstrukční proces se zaměřuje na zajištění spolehlivého výkonu kritických funkcí z hlediska bezpečnosti. Díky tomu je ideální volbou pro OEM výrobce i výrobce strojů v EU i po celém světě, kteří musejí splňovat požadavky směrnice o strojních zařízeních.

Mohu pro joystick SENSE+ získat technickou podporu nebo servis?

Bosch Rexroth poskytuje komplexní technickou podporu a servis pro celé portfolio HMI produktů včetně joysticku SENSE+. Náš celosvětový tým aplikačních inženýrů vám pomůže s integrací, programováním i řešením problémů. V případě dotazů ohledně servisu nebo technické podpory se obraťte přímo na příslušný tým podpory ve vaší zemi.

Je SENSE+ vhodný pro zemědělskou techniku používanou v náročných podmínkách?

SENSE+ a celá platforma joysticků 4THE5 jsou navrženy pro globální použití i v těch nejnáročnějších prostředích. Robustní materiály a vysoký stupeň krytí zajišťují spolehlivý provoz v podmínkách s vysokou vlhkostí, prašností a extrémními teplotami, takže produkt je ideálně vhodný pro zemědělská a důlní zařízení používaná v náročných klimatických podmínkách některých světových regionů. Ergonomický design také pomáhá snižovat únavu pracovníka obsluhy během dlouhých pracovních dnů, které jsou pro tato odvětví typické.

Nabízíte individuální úpravy pro velké objednávky (OEM branding/barevnost)?

Pro velkoobjemové OEM zakázky nabízíme rozsáhlé možnosti individuální úpravy joysticku SENSE+. To může zahrnovat specifické konfigurace tlačítek, vlastní značku a barevná schémata odpovídající vaší firemní identitě. Naše prodejní a technické týmy po celém světě s vámi mohou spolupracovat na vývoji jedinečného řešení. Obraťte se na naši regionální prodejní kancelář a projednejte s ní požadavky na váš projekt.

Podpora

Diskuse dvou odborníků na téma HMI

Kontakt

Obraťte se na naše odborníky, kteří vám nabídnou řešení na míru a individuální poradenství pro vaše budoucí HMI projekty.

Kontaktujte naše odborníky

Vyhledávač kontaktů
Vyhledávač kontaktů
Produktová dokumentace pro HMI řešení Rexroth

Produktová dokumentace

Navštivte centrum stahování Rexroth a získejte další technické podrobnosti, informace o našich produktech a další dokumenty k řešením v rámci našeho portfolia HMI produktů.

Centrum stahování
Centrum stahování
Terénní mobilní stroje

Videa

Zjistěte víc o tom, jak HMI Rexroth mění trh s terénními vozidly: Zhlédněte nejnovější videa a získejte víc informací o našich produktech a řešeních.

Zhlédnout playlist
Zhlédnout playlist