Fotografie různých typů pohonů od společnosti Bosch Rexroth. Pohony

Kompaktní a modulární servopohony

Fotografie různých pohonů ctrlX DRIVE.

ctrlX DRIVE – více pohonu v automatizaci

ctrlX DRIVE je nejkompaktnější modulární hnací systém na světě. Nejenže mohou uživatelé výrazně minimalizovat instalační prostor, ale také se jim nabízí maximální škálovatelnost. Ať už se jedná o základní nebo špičkovou variantu: Systém umožňuje rychlou implementaci hospodárných a na míru přizpůsobených řešení, která lze měnit a škálovat podle aktuálních požadavků. Hnací systém pokrývá jak jednoduché jednoosé aplikace, tak složité víceosé strojní systémy. Všechny komponenty systému může uživatel libovolně kombinovat. Portfolio škálovatelných pohonů zahrnuje měniče, jednoosé a dvouosé střídače, DC/DC měniče a usměrňovací a regenerační zdroje.

Společnost Bosch Rexroth se svou konzistentní architektonickou platformou nabízí řešení také pro nižší napěťové rozsahy. Součástí nabídky je servopohon pro výkonové rozsahy od 0,05 do 1,5 kW a servoterminál pro nízká napětí 24 V a 48 V.

Nabídku doplňuje varianta bez skříně se stupněm ochrany IP65. Varianta ctrlX DRIVE bez skříně umožňuje nejen prostorově úspornou instalaci a snižuje náročnost kabeláže, ale nabízí také maximální flexibilitu při použití.

Více informací o ctrlX DRIVE

Přejít do obchodu Rexroth Store
Přejít do obchodu Rexroth Store

Zajímá vás to? Podívejte se na naše videa.

ctrlX DRIVE – škálovatelný pohonný systém

ctrlX DRIVE bez skříně – budoucnost technologie servopohonů

ctrlX AUTOMATION – ke stažení

Ke stažení

Chcete-li získat více informací o ctrlX AUTOMATION, stáhněte si některou z našich bílých knih nebo si prohlédněte časopis ctrlX AUTOMATION.

Přejděte k položkám ke stažení
Ikona sluchátek jako symbol kontaktu

Kontaktujte nás

Potřebujete více informací o našich pohonných řešeních?

Spojte se s námi!