Lineární osy připravené k instalaci pro maximální přesnost a spolehlivost:
- Kompaktní
- Dynamické
- Účinné
Informace o produktu
- Kompaktní: maximální výkon v nejmenších rozměrech
- Tuhý: ocelové tělo s integrovaným vedením zajišťuje maximální tuhost
- Přesný: vysoce přesné šrouby
- Univerzální: možnosti dokonalého přizpůsobení krytů, motorů a spínačů
- Rychlý: efektivní technika, objednávání a uvedení do provozu
- Velikosti: 50, 60, 90
- Maximální délka: až 940 mm
- Rychlost: až 1,6 m/s
- Přesnost: ±0,005 mm
- Jedna nebo dvě krátké/dlouhé části stolu
- Provedení: otevřené nebo zapouzdřené (plech nebo ocelový pás)
- Čtyři možnosti mazání
-
Výroba polovodičů:
Manipulace s křemíkovými wafery a jejich podávání, seřizování trysek a čoček. -
Kontrola:
Navádění kamer a senzorů pro kontrolu kvality desek plošných spojů (PCB) a elektroniky. -
Testovací systémy:
Polohování testovacích sond nebo hlav na elektronických součástech. -
Automatizace laboratoří:
Manipulace s malými díly v diagnostických zařízeních. -
Obráběcí nástroje:
Osy pro obrábění lékařských implantátů. -
Zpracování laserem:
Sekundární osy pro vertikální vyrovnání laserové hlavy. -
Automatizace Pick & Place:
Přesný pohyb, podávání a manipulace v omezeném prostoru.
{{{tab-navigation-header}}}